製品 | TE製品番号: | 文書 | 接続タイプ | 極数 | コネクタおよびハウジングのタイプ | ピッチ | 嵌合タブ幅 | 列数 | 一次製品色 | コネクタおよびコンタクトの嵌合先 | 端子の定格電流 (最大) | 回路用途 | コネクタ取り付けのタイプ | 使用温度 (最大) | 公称電圧アーキテクチャ | 一次ロックの特徴 | コネクタおよびキーイング コード | 使用温度範囲 |
---|
| 5-1703998-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対デバイス, 電線対基板 | 92 | メス端子用ハウジング | 4 mm | 1.5 mm | 4 | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 20 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | 端子上 | D | -30 – 120 °C |
| 1-1823498-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対基板 | 62 | メス端子用ハウジング | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | ハウジング内に統合 | A | -40 – 120 °C |
| 2-1823498-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対基板 | 62 | メス端子用ハウジング | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | グレー | ワイヤ&ケーブル | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | ハウジング内に統合 | B | -40 – 120 °C |
| 4-1534127-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対デバイス, 電線対基板, 電線対電線 | 21 | メス端子用ハウジング | 5.5 mm | 2.8 mm | 3 | クラレット バイオレット | ワイヤ&ケーブル | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | 端子上 | D | -40 – 120 °C |
| 3-1718324-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 62 | オス端子用ハウジング | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | ライト ブルー | ワイヤ&ケーブル | 10 A, 30 A | 電源 | パネル マウント | 120 °C | - | 端子上 | C | -40 – 120 °C |
| 4-1823498-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対基板 | 62 | メス端子用ハウジング | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | 緑 | ワイヤ&ケーブル | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | ハウジング内に統合 | D | -40 – 120 °C |
| 1-1823449-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対デバイス, 電線対基板, 電線対電線 | 22 | オス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 10 A, 30 A | 電源 | パネル マウント | 120 °C | - | 端子上 | A | -40 – 120 °C |
| 3-1823498-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対基板 | 62 | メス端子用ハウジング | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | 青 | ワイヤ&ケーブル | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | ハウジング内に統合 | C | -40 – 120 °C |
| 1703998-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対デバイス, 電線対基板 | 92 | メス端子用ハウジング | 4 mm | 1.5 mm | 4 | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 20 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | 端子上 | A | -30 – 120 °C |
| 3-1418883-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対デバイス, 電線対基板, 電線対電線 | 62 | メス端子用ハウジング | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | 青 | ワイヤ&ケーブル | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 140 °C | - | 端子上 | C | -40 – 120 °C |
| 1-1564297-6 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対デバイス, 電線対基板 | 31 | メス端子用ハウジング | 5 mm, 9 mm | 2.8 mm, 6.3 mm | 2, 3 | クラレット バイオレット | - | 40 A | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | 12 V, 24 V | 端子上 | A | -40 – 120 °C |
| 2-1718324-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 62 | オス端子用ハウジング | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | グレー | ワイヤ&ケーブル | 10 A, 30 A | 電源 | パネル マウント | 120 °C | - | 端子上 | B | -40 – 120 °C |
| 1-2112162-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 21 | オス端子用ハウジング | 5 mm | 2.8 mm | 3 | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 32 A | 電源 | パネル マウント | 120 °C | - | 端子上 | A | -40 – 120 °C |
| 6-1718323-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 39 | オス端子用ハウジング | 5 mm | 2.8 mm | 3 | 茶 | ワイヤ&ケーブル | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | ハウジング内に統合 | F | -40 – 120 °C |
| 6-2208684-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 39 | リセプタクル | 5 mm | 2.8 mm | 3 | 茶 | ワイヤ&ケーブル | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | ハウジング内に統合 | F | -40 – 120 °C |
| 1703799-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 15 | オス端子用ハウジング | 5 mm | 2.8 mm | 3 | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 30 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | ハウジング内に統合 | A | -40 – 120 °C |
| 1-2112041-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 26 | オス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm, 5.8 mm | 2, 3, 4 | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 23 A, 29 A, 45 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 140 °C | - | ハウジング内に統合 | A | -40 – 140 °C |
| 1-1534126-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 15 | メス端子用ハウジング | 5 mm | 2.8 mm | 3 | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 28 V | ハウジング内に統合 | A | -40 – 120 °C |
| 5-1718321-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 39 | メス端子用ハウジング | 5 mm | 2.8 mm | 3 | 緑 | ワイヤ&ケーブル | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | ハウジング内に統合 | E | -40 – 120 °C |
| 1-1534127-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対デバイス, 電線対基板, 電線対電線 | 21 | メス端子用ハウジング | 5.5 mm | 2.8 mm | 3 | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | 端子上 | A | -40 – 120 °C |
| 5-1718323-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 39 | オス端子用ハウジング | 5 mm | 2.8 mm | 3 | 緑 | ワイヤ&ケーブル | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | ハウジング内に統合 | E | -40 – 120 °C |
| 1-1718324-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 62 | オス端子用ハウジング | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 10 A, 30 A | 電源 | パネル マウント | 120 °C | - | 端子上 | A | -40 – 120 °C |
| 1-1418883-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対デバイス, 電線対基板, 電線対電線 | 62 | メス端子用ハウジング | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 140 °C | - | 端子上 | A | -40 – 120 °C |
| 1-1823440-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 22 | メス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | ハウジング内に統合 | A | -40 – 120 °C |
| 2-1418883-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対デバイス, 電線対基板, 電線対電線 | 62 | メス端子用ハウジング | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | グレー | ワイヤ&ケーブル | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 140 °C | - | 端子上 | B | -40 – 120 °C |
| 1-2112035-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 26 | メス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm, 5.8 mm | 2, 3, 4 | 黒 | - | 40 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 1-2112041-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 26 | オス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm, 5.8 mm | 2, 3, 4 | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 23 A, 29 A, 45 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 140 °C | - | ハウジング内に統合 | A | -40 – 140 °C |
| 5-2208684-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 39 | リセプタクル | 5 mm | 2.8 mm | 3 | 緑 | ワイヤ&ケーブル | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | ハウジング内に統合 | E | -40 – 120 °C |
| 2-1534127-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対デバイス, 電線対基板, 電線対電線 | 21 | メス端子用ハウジング | 5.5 mm | 2.8 mm | 3 | 自然色 | ワイヤ&ケーブル | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | 端子上 | B | -40 – 120 °C |
| 4-2112162-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 21 | オス端子用ハウジング | 5 mm | 2.8 mm | 2 | クラレット バイオレット | ワイヤ&ケーブル | 32 A | 電源 | パネル マウント | 120 °C | - | 端子上 | D | -40 – 120 °C |
| 2-1534126-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 15 | メス端子用ハウジング | 5 mm | 2.8 mm | 3 | 自然色 | ワイヤ&ケーブル | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 28 V | ハウジング内に統合 | B | -40 – 120 °C |
| 3-1534126-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 15 | メス端子用ハウジング | 5 mm | 2.8 mm | 3 | ライト ブルー | ワイヤ&ケーブル | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 28 V | ハウジング内に統合 | C | -40 – 120 °C |
| 3-1534127-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対デバイス, 電線対基板, 電線対電線 | 21 | メス端子用ハウジング | 5.5 mm | 2.8 mm | 3 | ライト ブルー | ワイヤ&ケーブル | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | 端子上 | C | -40 – 120 °C |
| 1-1823402-1 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対デバイス, 電線対基板 | 29 | メス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm, 5.8 mm | 4 | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 20 A, 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 140 °C | 42 V | ハウジング内に統合 | A | -40 – 140 °C |
| 1-1823440-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 18 | メス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | ハウジング内に統合 | A | -40 – 120 °C |
| 1-1823448-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 18 | オス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | 黒 | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V | 端子上 | A | -40 – 120 °C |
| 1-1823449-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対デバイス, 電線対基板, 電線対電線 | 22 | オス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 10 A, 30 A | 電源 | パネル マウント | 120 °C | - | 端子上 | A | -40 – 120 °C |
| 1-2112231-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対デバイス, 電線対基板 | 46 | メス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 3 | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 20 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | 端子上 | A | -30 – 120 °C |
| 1-2208685-6 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対デバイス, 電線対基板 | 31 | メス端子用ハウジング | 5 mm, 9 mm | 2.8 mm, 6.3 mm | 2, 3 | クラレット バイオレット | - | 40 A | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | 12 V, 24 V | 端子上 | A | -40 – 120 °C |
| 1-2208686-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対デバイス, 電線対基板, 電線対電線 | 21 | メス端子用ハウジング | 5.5 mm | 2.8 mm | 3 | 黒 | - | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | 12 V, 24 V | 端子上 | A | -40 – 120 °C |
| 1-2366619-2 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 62 | リセプタクル | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | 黒 | - | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | ハウジング内に統合 | A | -40 – 120 °C |
| 1-2366619-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 62 | リセプタクル | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | 黒 | - | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | ハウジング内に統合 | A | -40 – 120 °C |
| 1-2368394-6 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 31 | メス端子用ハウジング | 5 mm, 9 mm | 2.8 mm, 5.8 mm | 3 | 紫, 紫 | ワイヤ&ケーブル | 25 A, 45 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 36 V | ハウジング内に統合 | E | -40 – 120 °C |
| 1-2368394-8 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 31 | メス端子用ハウジング | 5 mm, 9 mm | 2.8 mm, 5.8 mm | 3 | 紫, 紫 | ワイヤ&ケーブル | 25 A, 45 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 36 V | ハウジング内に統合 | E | -40 – 120 °C |
| 1743797-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 1 | オス端子用ハウジング | - | 9.5 mm | 1 | 黒 | ワイヤ&ケーブル | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | ハウジング内に統合 | - | - |
| 2-1823402-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対デバイス, 電線対基板 | 29 | メス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm, 5.8 mm | 4 | グレー | ワイヤ&ケーブル | 20 A, 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 140 °C | 42 V | ハウジング内に統合 | B | -40 – 140 °C |
| 2-1823440-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 22 | メス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | グレー | ワイヤ&ケーブル | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | ハウジング内に統合 | B | -40 – 120 °C |
| 2-2112162-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 21 | オス端子用ハウジング | 5 mm | 2.8 mm | 3 | 自然色 | ワイヤ&ケーブル | 32 A | 電源 | パネル マウント | 120 °C | - | 端子上 | B | -40 – 120 °C |
| 2-2366619-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 62 | リセプタクル | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | グレー | - | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | ハウジング内に統合 | B | -40 – 120 °C |
| 2-2366619-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 62 | リセプタクル | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | グレー | - | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | ハウジング内に統合 | B | -40 – 120 °C |
| 3-1703998-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対デバイス, 電線対基板 | 92 | メス端子用ハウジング | 4 mm | 1.5 mm | 4 | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 20 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | 端子上 | B | -30 – 120 °C |
| 3-1823402-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対デバイス, 電線対基板 | 29 | メス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm, 5.8 mm | 4 | 青 | ワイヤ&ケーブル | 20 A, 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 140 °C | 42 V | ハウジング内に統合 | C | -40 – 140 °C |
| 3-1823440-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 22 | メス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | 青 | ワイヤ&ケーブル | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | ハウジング内に統合 | C | -40 – 120 °C |
| 3-2112162-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 21 | オス端子用ハウジング | 5 mm | 2.8 mm | 2 | 青 | ワイヤ&ケーブル | 32 A | 電源 | パネル マウント | 120 °C | - | 端子上 | C | -40 – 120 °C |
| 3-2366619-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 62 | リセプタクル | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | 青 | - | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | ハウジング内に統合 | C | -40 – 120 °C |
| 3-2366619-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 62 | リセプタクル | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | 青 | - | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | ハウジング内に統合 | C | -40 – 120 °C |
| 4-1418883-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対デバイス, 電線対基板, 電線対電線 | 62 | メス端子用ハウジング | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | ベージュ | ワイヤ&ケーブル | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 140 °C | - | 端子上 | D | -40 – 120 °C |
| 4-1703998-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対デバイス, 電線対基板 | 92 | メス端子用ハウジング | 4 mm | 1.5 mm | 4 | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 20 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | 端子上 | C | -30 – 120 °C |
| 4-1823440-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 22 | メス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | 緑 | ワイヤ&ケーブル | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | ハウジング内に統合 | D | -40 – 120 °C |
| 5-2368393-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 39 | リセプタクル | 5.5 mm | 2.8 mm | 3 | 緑 | ワイヤ&ケーブル | 32 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | ハウジング内に統合 | E | -40 – 120 °C |
| 5-2368393-7 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 39 | リセプタクル | 5.5 mm | 2.8 mm | 3 | 緑 | ワイヤ&ケーブル | 32 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | ハウジング内に統合 | E | -40 – 120 °C |
| 6-1718321-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 39 | メス端子用ハウジング | 5 mm | 2.8 mm | 3 | 茶 | ワイヤ&ケーブル | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | ハウジング内に統合 | F | -40 – 120 °C |
| 6-2368393-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 39 | リセプタクル | 5.5 mm | 2.8 mm | 3 | 茶 | ワイヤ&ケーブル | 32 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | ハウジング内に統合 | F | -40 – 120 °C |
| 6-2368393-7 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 39 | リセプタクル | 5.5 mm | 2.8 mm | 3 | 茶 | ワイヤ&ケーブル | 32 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | ハウジング内に統合 | F | -40 – 120 °C |