スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
位置センサ
LVDT 位置センサ
製品リスト
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
密閉シール済みの堅牢なセンサであり、ステンレス鋼だけで作られています。高温 (400°F) で使用することを目的としたセンサです。 コイル巻線は IEC 規格 IP-68 に準拠して過酷な環境から密閉されており、電気結線は密閉された軸 (HSTA) またはラジアル (HSTAR) コネクタを通ります。ラジアル コネクタには 2 つの重要な特長があります。1 つ目は貫通孔設計になっていることです。これにより、LVDT のコアの一端または両端にアクセスできるため機械的支持とコア誘導が向上し、ほこりっぽい場所や汚れた場所でのクリーニングが容易になります。ラジアル コネクタの 2 つ目の利点は、同じレンジの軸コネクタ付きユニットと比較して取り付け済みの長さが短くなることです。嵌合コネクタ プラグはユニットに付属しています。HSTA/HSTAR 750 シリーズ センサには、±0.050 インチ (±1.25 mm) ~ ±10.0 インチ (±250 mm) のレンジの製品が用意されており、LVDT 技術に関連する高い分解能、優れた再現性、および低いヒステリシスと、良好な線形性と一致する最高の感度を特徴としています。このシリーズのすべてのセンサの最大線形性誤差は、最小二乗法で統計的に得られる最良適合直線を使用して、フル レンジ出力の ±0.25% です。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。