この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

汚れ・水・蒸気・材料と互換性のある腐食性の液体や蒸気が浸透しない総溶接のステンレス鋼構造により、HCA/HCA-RA は最大で 1,000 PSI (70 bar) の外部圧力に耐えることができます。 外部電磁界からの優れた保護を二重磁気シールドで実現しています。HCA/HCA-RA シリーズは、多数の標準オプションで構成できます。また、高圧動作バージョン (200ºC) も用意されています (工場にお問い合わせください)。HCA/HCA-RA は、TE (旧 Measurement Specialties) のすべての LVDT 信号調整器に適合します。HCA-RA バージョンには、ラジアル コネクタによる結線という利便性が追加されています。これにより必要な取り付けスペースが低減するだけでなく、「オープン エンド」のボアから土砂を無害に通過させることができます。 

特長

  • 密閉シール済み、すべて溶接
  • ステンレス鋼ハウジング
  • ガラスで防水処理された MS タイプ コネクタ
  • アキシャルまたはラジアルの電気接続
  • 最大 1,000 PSI (70 bar) に耐える IEC IP68 定格
  • ±0.05 インチから ±10 インチのストローク レンジ
  • 400 Hz ~ 10 kHz での AC 駆動
  • 二重磁気シールド
  • 貫通孔設計 (HCA-RA バージョン) 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品の形状  円筒形

構成の特徴

  • 電気接続  6 ピン コネクタ

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 3

信号特性

  • 励起周波数 (kHz) .4 – 10

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

  • コア構成  セパレート コア

寸法

  • 製品直径  19.05 mm [ .75 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]

  • 環境仕様  圧力 1,000 PSI

業界スタンダード

  • IP 定格  IP68

その他

  • 線形性誤差 (フル レンジ) (%) ±.25

参照番号

  • TE用番号 CAT-LVDT0030

関連資料

データ シート/カタログ ページ

製品規格