この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

多くの産業アプリケーション、ロボット アプリケーション、医療アプリケーションにおいて、位置センサはますます重要な役割を果たしています。過酷な環境における先進的な用途には、油、ほこり、ちりに曝露しても正常に機能するセンサが必要です。 当社の KMXP 位置センサは、磁気抵抗技術とさまざまなフォーム ファクタによってこれらのニーズを満たす最適な選択肢です。KMXP センサは、広く使われているホール センサより高い精度を備え、高温などの過酷な環境において信頼できる高精度の測定値を提供します。センサの測定原理は、異方性磁気抵抗効果 (AMR 効果) に基づいています。複数方向のオプションとして、2 つの異なる DFN (Dual Flat No leads) パッケージが用意されています。これらのパッケージは、ほぼすべての自動化アセンブリ プロセスに簡単に統合できます。

 

ポール ホイール
回転変位: ポール ホイール
磁気スケール
線形変位: 磁気スケール

KMXP の測定原理

KMXP センサは、2 つの磁気抵抗ホイートストン ブリッジで構成されています。これらの抵抗器は、極間隔が一致する磁性スケールの特性磁界分布により、センサがスケールに沿って移動したときにサイン信号とコサイン信号が出力されるように配置されています。

主な特長

  • 高分解能および高精度: 非接触式測定の磁気抵抗 (MR) センサは、1 mm から 5 mm の範囲で 10 から 50 µm の精度を達成します。
  • 容易なアセンブリ: DFN2x6 パッケージは、どのような PCB アセンブリ プロセスにも最適です。
  • 簡単に統合できるテープおよびリール パッケージング
  • 設計の自由: 垂直バージョンまたはフラットはんだ付けバージョンが用意され、大きなエア ギャップを得るための小型センサの薄肉厚構造が採用されています。
  • 優れた性能: 最大 +150°C の動作温度で、どのような汚染環境においても EMC (電磁両立性) 要件を満たし、油、ほこり、ちりに対する耐性を備えています。

用途

次のような非接触式線形位置測定または角度位置測定の用途に適しています。

  • 縫製機器や採掘機器などの産業機械
  • 病床管理、高度プロテーゼ操作、高精度カテーテル、X 線機器、シリンジ ポンプなどの医療用高精度機械制御
  • 産業オートメーションのロボット
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  磁気線形位置センサ

  • センサ パッケージ  DFN2x6

電気的特性

  • 通常の動作電圧 (V) 5

  • 通常の平均電流 (mA) 1.5, 3

使用条件

  • センシング範囲 (mm) 1, 2, 5

  • 使用温度範囲  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

動作/用途

  • 通常の信号振幅 (mV/V) 11

参照番号

  • TE用番号 CAT-MRS0006

関連資料
利用できるドキュメントはありません。