この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
Kries 電圧および部分放電検出システムとシームレスに連携

当社の Raychem PHVJ ジョイントは、ケーブル メーカを問わずどのような EPR および XLPE ケーブルにも使用でき、各種ケーブル構造に必要とされる接地に適合します。 システム全体は、エポキシ碍子部分とプラグイン部分で構成されています。

 

Raychem PHVJ ジョイントは水平または垂直に取り付け可能で、ラックや壁に取り付けるための固定ポイントが付いています。背中合わせの設計により、異なるタイプのケーブルをトランジション ジョイントで接続することができ、試験の目的で迅速に組み立て・分解できます。

 

プラグイン部分は、応力を制御するプリモールド シリコーン ボディと、迅速で信頼性の高い施工を可能にするメカニカル ケーブル ラグで構成されています。試験およびメンテナンス用の付属品と追加キットをご用意しています。標準バージョンと電圧タップ一体型バージョンがあります。


 

grey bar

主な特長

  • 腐食および接触保護
  • 145 kV 風力発電に対応する設計
  • トルク管理されたマルチコンタクトの端子ボルト
  • 区分化が可能
  • 取り付けが容易で特殊な工具は不要
grey bar
grey bar
  1. TE's Raychem PHVJインストレーションビデオ(英語)

レイケムの乾式高電圧プラグインインナーコーンジョイントPHVJは、オフショアおよびオンショア用に145kVまで設計されています。これらのジョイントは水平または垂直に取り付けることができます。ラックや壁に取り付けるための固定ポイントを備えています。標準的な工具で簡単に取り付けられます。レイケムPHVJジョイントの145kVまでの設置方法をビデオでご覧ください。

FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: TE の Raychem 乾式高電圧プラグイン ジョイント PHVJ は洋上専用ですか?
A: いいえ。Raychem PHVJ ジョイントは洋上と陸上のどちらでも使用できます。

 

Q: PHVJ ジョイントは標準工具で取り付けることができますか?
A: はい。風力タービンに不可欠なメカニカル コネクタを含め、特殊工具なしで取り付けることができます。

 

Q: 電圧タップ付きのタイプはありますか?
A: はい。これらのジョイントは電圧タップが付いているタイプと付いていないタイプがあり、部分放電にも使用できます。

 

Q: Raychem PHVJ ジョイントと Kries の監視装置を組み合わせて使用することはできますか?
A: はい。信頼性の高い乾式接続を提供する直接接続が可能で、これにはケーブル監視システムも含まれます。

 

Q: 大径ケーブルについて、断面積のサイズ制限はありますか?
A: いいえ。最大断面積 2,000 mm2 (72 kV システム) および 1,200 mm2 (145 kV システム) のケーブルを接続できます。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 保管期限  無制限

  • 直線接続材コネクタのタイプ  機械的性質

  • 据え付け技術  樹脂

  • ジョイントおよびスプライスの製品タイプ  プラグイン インナー コーン ジョイント

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 72, ≤ 145

寸法

  • ケーブル コネクタのタイプ  メカニカル コネクタ

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 95 – 2000

参照番号

  • TE用番号 CAT-PHVJ

関連資料

データ シート/カタログ ページ