この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

AST43LP シリーズ非発火性低圧力トランスデューサは、危険区域で使用できます。 堅牢な構造と業界最高の価格対性能比を持つ AST43LP は、さまざまな用途における低圧力測定のソリューションです。 

利点

  • クラス I ディビジョン 2 グループ A、B、C、D
  • ATEX/IECEx: Ex ec IIC T4 Gc (Ta = -40°C ~ +80°C)、電線管電気接続用向け 
  • 高強度のステンレス鋼構造 
  • 溶接部、内部 O リングなし 
  • 広い使用温度 
  • 0 ~ 1 PSI から 0 ~ 15 PSI の圧力に対応 
  • 静的誤差および熱的誤差が小さい 
  • さまざまな液体や気体に適合 
  • EMI/RFI 保護 
オレンジのバー

用途

  • フレア ガス
  • 水管理
  • 産業用 OEM 機器
  • 石油ガス プラットフォーム
  • 圧力計器
  • プロセス制御
  • ガス圧縮・貯蔵
  • 試験台
  • 酸素供給システム
  • 外部燃料タンク レベル
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  産業用圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ

構成の特徴

  • 電気接続  電線管 6 フィート, 電線管 4 フィート, 電線管 10 フィート, コネクタなし, DIN 43650A, 電線管 2 フィート, Mini-Fast

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 5, 10 – 28

ボディの特徴

  • ポートの材質  316L

寸法

  • 製品直径  22.22 mm [ .875 in ]

  • 製品長さ (mm) 94.48, 96.77, 99.56, 667.5, 677.6, 1277.6, 1280.4, 1877.5, 3075.9

  • 製品長さ (in) 3.72, 3.81, 3.92, 26.28, 26.68, 50.3, 50.41, 73.92, 121.1

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

動作/用途

  • 圧力 (bar) .068, .172, .344, .517, .68, 1.034, 2.068

  • 圧力 (psi) 1, 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 30

  • 耐プレッシャ レンジ  2X、最小

  • 出力信号のタイプ  4 – 20 mA, .5 – 4.5 V, 1 – 5 V

  • 圧力精度  ±0.25% FSO

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

  • 危険区域承認  非発火性

その他

  • センサ オプション  オプションなし, 高保証圧力

  • ポート フィッティング  1/4 MNPT, 1/2 MNPT, 1/4 FNPT

参照番号

  • TE用番号 CAT-PTT0044

関連資料