この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

AST4500 および AST4510 シリーズは、ATEX / IECEx Ex ia IIB T4 Ga (Ta = -40°C ~ +80°C) の承認を受けています。 幅広い媒体適合性が求められる 0 ~ 1 から 0 ~ 100 PSI の圧力レンジについては、水中シリーズが優れたソリューションとなります。屋内用途と屋外用途のどちらにも対応し、水位をモニタします。AST4500 および AST4510 レベル センサは、浸漬に対応できるように完全に密閉されていながら、気圧の変化に対する補正を行えるようにケーブルを通じて通気するようになっています。溶接されたハウジングは、ヘリウム漏出テスタにより社内で試験が行われており、適切な保護が確保されています。また、長期使用でもセンサの動作を維持できるように、ケーブルの導線も外部環境から絶縁されています。AST4500 および AST4510 シリーズは取り外し可能なノーズ コーンを備えており、1/4” NPT パイプ接続を通じてタンクの外側にも取り付け可能です。この構成では、タンク外部のねじ込み接続によってセンサが継続的にタンク レベルを監視しながら、洪水が起こりやすい環境や厳しい流水条件における用途でも完全に浸漬可能な状態が維持されます。電圧または 4 ~ 20 mA の出力信号を提供する AST は、さまざまな用途のレベル監視に対応した費用対効果の高いソリューションとなります。

利点

  • 高強度のステンレス鋼構造 
  • 内部 O リングなし 
  • 広い使用温度 
  • 最大 100 PSI の圧力 
  • 静的誤差および熱的誤差が小さい 
  • 卓越した価格と性能 
  • 電気接続部の新しい電線管フィッティング 
  • 過酷な環境に適合 
  • さまざまな液体に適合 
  • EMI/RFI 保護

用途

  • 地下水位
  • バイオ燃料
  • 塩水貯蔵タンク
  • ガソリンおよびディーゼル燃料タンク
  • 肥料貯蔵タンク
  • アースおよびコンクリート ダム
  • 灌漑機器
  • バラスト タンク
  • 石油タンク
  • 排水路
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  水中圧力トランスデューサ, 産業用圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ

構成の特徴

  • 電気接続  ケーブル 100 フィート, 電線管 6 フィート, ケーブル 6 フィート, 電線管 35 フィート, ケーブル 40 フィート, ケーブル 20 フィート, 電線管 25 フィート, ケーブル 15 フィート, ケーブル 150 フィート, 電線管 10 フィート, ケーブル 35 フィート, ケーブル 25 フィート, ケーブル 50 フィート, 電線管 20 フィート, 電線管 150 フィート

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 10 – 28

ボディの特徴

  • ポートの材質  316L

寸法

  • 製品長さ (mm) 1936.7, 3125.7, 3154.6, 4678.6, 6202.6, 7696.2, 7726.6, 10774, 12298, 15346, 30586, 45826

  • 製品長さ (in) 76.25, 123.06, 124.2, 184.2, 244.2, 303, 304.2, 424.2, 484.2, 604.2, 1204.2, 1804.2

  • 製品直径  22.22 mm [ .875 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  4 – 20 mA, 1 – 5 V

  • 圧力 (bar) .068, .344, .68, 1.034, 1.37, 1.72, 4.75, 6.89, 14.34

  • 圧力 (psi) 1, 5, 6, 10, 15, 20, 21.65, 25, 69, 100, 208

  • 圧力精度  ±0.25% FSO

  • 耐プレッシャ レンジ  2X、最小

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

その他

  • センサ オプション  IP68 保護, ケーブル長

  • ポート フィッティング  ノーズ コーン, 1/4 MNPT

参照番号

  • TE用番号 CAT-PTT0049

関連資料