この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

特長

  • 省スペース (直径 1-7/16 インチ サイズ)
  • 卓越した信頼性
  • 分解能
  • スムーズな出力
  • 特殊な線形性オプション
  • 機械的防止機構オプション
  • 長寿命
  • 多彩な非線形テーパ、タップ、マルチ セクション、電気角、優れた耐久性

仕様

  • 産業/軍用グレードの回転位置センサ
  • 回転寿命 100 x 106
  • 回転毎分
  • アルマイト ハウジング
  • ステンレス鋼シャフト & ボール ベアリング
  • 一般的要件 IAW MIL-PRF-39023
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

その他

  • ベアリングのタイプ  ABEC 3 高精度

  • 非線形性 (%) ±.5

  • 非線形性とヒステリシス  機械的遊び .1°未満

  • トルク (in-lbs) .3

  • EU RoHS 準拠  準拠

使用条件

  • 出力の温度係数 (ppm/°C) 400

  • 使用温度範囲  -85 – 257 °C [ -85 – 257 °F ]

電気的特性

  • 抵抗値 (Ω) 2, 5, 10

  • 電力定格 (W) 1.5

  • 供給電圧範囲 (VDC) 3.3 – 48

ボディの特徴

  • 製品重量 (oz) 2

  • 有効な電気角 (°) 340

構成の特徴

  • 電気接続  金めっき真鍮端子

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  6015 - ポテンショメーター

ハウジングの特徴

  • ハウジング直径 (in) 1.437

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  Ratiometric (0-Vsupply)

寸法

  • シャフト直径  6.35 mm [ .25 in ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-RDP0014

関連資料

データ シート/カタログ ページ