この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
コネクタに統合されたセンサにより、コストを最小限に抑えてネットワークの透明度を高めます。

最近の変電所では、電圧センサを備えたエルボ (RSTI-VS など) またはブッシングを使用してセンサが開閉器に組み込まれています。 スマート エルボでは改造やセンサの交換が可能ですが、開閉器やエルボの種類は多岐にわたるため、センサを慎重に選択する必要があります。スマート ブッシングでは互換性は確保されますが、センサの交換の妨げとなり、コンポーネント変更時のコスト増加につながります。別のアプローチとして、センサを変圧器に直接統合する方法があります。この方法は、開閉器の種類や開閉器内部で使用されているエルボの種類に依存しません。この理由から、当社は RSTS センサ付きコネクタを市場投入しました。

 

抵抗電圧センサを備えた RSTS センサ付きセパレート コネクタは、HD 629.1 に従って試験されており、システム全体の適合性が保証されています。これらの抵抗電圧センサは、当社の Kries IKI-50 や IKI-55 などの新世代のインテリジェント電子機器と組み合わせることで、電力網管理に役立つ監視、計測、保護などの測定信号を提供します。

 

特許取得済みの「相互校正」アルゴリズムを備えた Kries IKI-50 や IKI-55 などの適切な監視装置を使用することにより、変圧器で測定された電圧信号を使用して、開閉器の各フィーダですでに取得可能な容量性電圧信号を校正できます。これにより、開閉器内部の電圧を精密かつ安定して測定できるようになります。さらに、開閉器やリング メイン ユニット (RMU) に必要なセンサの数を減らすことで、コストを削減できます。

grey bar

主な特長

  • 電力網監視のための電圧の正確な測定
  • コスト削減ソリューションにより、リング メイン ユニット (RMU) に必要なセンサの数を減らす
  • 工場出荷時に校正済み、現場での校正は不要
  • 取り付けに追加のエルボは不要
  • EPDM と LSR が持つ耐紫外線性、耐劣化性、耐候性により、長期的な耐久性を実現
grey bar

セパレート コネクタ

電力網の信頼性の向上

grey bar

変圧器への取り付け

  

grey bar
grey bar
FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: TE Connectivity (TE) Raychem RSTS センサ付きセパレート コネクタは改造用途に使用できますか?

回答: はい、当社の Raychem RSTS コネクタは改造用途に使用できます。既存の機器の場合は、取り付けられているエルボを交換し、RSTS を直接取り付けることを推奨します。Raychem RSES または RSSS セパレート コネクタをすでに使用している場合、追加のケーブルを準備する必要はありません。

 

質問: Raychem RSTS が対応しているケーブル断面積の範囲を教えてください。

回答: 当社の Raychem RSTS コネクタは、25 ~ 95 mm² および 70 ~ 150 mm² に対応しています。詳細については、データシートを参照してください。

 

質問: Raychem RSTS は Kries 監視装置に対応していますか?

回答: はい、Raychem RSTS コネクタは当社の Kries CAPDIS R5 および IKI-50/55 に対応しています。

 

質問: Raychem センサ付きセパレート コネクタ RSTS が対応しているのは TE Kries スマートグリッド装置のみですか?

回答: いいえ、Raychem RSTS コネクタは標準化された信号を出力するため、他社のスマートグリッド装置とも連携できます。

 

質問: RSTS コネクタで VLF ケーブル テストを行うにはどうすればよいですか?

回答: センサの交換とケーブル テストに使用できる C-Type のリア プラグをご用意しています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  シェアボルト

  • ブッシングのタイプ  250A

  • ケーブル シールドの構造  銅線

  • 遮蔽  遮蔽

構成の特徴

  • 線心数  1, 3, 4

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 24

ボディの特徴

  • 対応している導線材料  アルミニウム, 銅

  • 絶縁材  ポリマー

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 17.9 – 25., 21.9 – 28.5, 17.9 – 25, 21.9 – 25.8

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 25 – 95, 70 – 150, 120 – 150

動作/用途

  • デッド ブレーク コネクタ製品タイプ  エルボー コネクタ

  • 海洋およびオフショアの認定造船  いいえ

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  HD629.1-S3

製品在庫状況

  • 在庫状況  ワールドワイド, 欧州、中東、アフリカ地域

その他

  • 施工手順書  ドイツ語, 英語

参照番号

  • TE用番号 CAT-RSTS

関連資料

データ シート/カタログ ページ