この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
ステータ RTD センサは、角形でフラットなラミネート加工済みセンサです。モータのステータでコイルの間に挿入することから、一般的に ”ステータ スティック” と呼ばれています。

これらの平均化型センサは、電気モータと発電機で温度を継続的にセンシングする目的で使用され、アラームの誤動作を引き起こすことなく一貫性のある温度監視を実現します。 多くのサイズを在庫しているほか、用途に合わせたカスタマイズも承ります。当社のステータ RTD センサは、シンクロナス モータに対する一般要件 ANSI C50.10-1990 の仕様に適合するように設計製造されています。お客様の仕様に合わせた設計も承ります。

特長

  • リア出口、エキポシ ガラス ラミネート
  • 素子、シングルおよびデュアル: プラチナ、銅、ニッケル
  • カスタム ボディ厚さ: 0.030 ~ 0.375 インチ、標準: 0.030 インチ、0.050 インチ、0.078 インチ、0.093 インチ、0.125 インチ
  • カスタム ボディ幅: 0.250 ~ 2.50 インチ、標準: 0.260 インチ、0.305 インチ、0.344 インチ、0.455 インチ、0.500 インチ、0.625 インチ
  • リード ワイヤ/ケーブルのオプション
オレンジ色罫線

用途

  • 産業用途
  • 電気モータ
  • 発電機
オレンジ色罫線

モータおよび発電機向けのその他のセンサ

   

FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: RTD とは何ですか?
A: RTD (測温抵抗体) は、温度変化によって内部の抵抗値が変化するセンサです。 センサの温度が上昇すると、抵抗値が大きくなります。  抵抗と温度の相関関係はよく知られており、長期的な再現性を備えています。RTD は受動デバイスです。 したがって、RTD 自体は出力しません。 外部電子装置を使用して、低レベルの電流をセンサに流して電圧を発生させることにより、センサの抵抗を測定します。
詳しくはこちらをご覧ください: RTD の仕組み

Q: プラチナ RTD の標準抵抗はどの程度ですか?
A: ここをクリックして PDF をダウンロードしてください:  RTD の抵抗温度表アプリケーション ノート

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • RTD センサのタイプ  ステータ

  • エレメントのタイプ  ファイバガラス製ボディ

  • エレメントの材質  ニッケル, プラチナ, 銅

  • はんだ線のスタイル  規格 PTFE

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 155, 180

  • 使用温度 (最大) (°F) 311, 356

参照番号

  • TE用番号 CAT-RTD0001

関連資料