この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
ステータサーモカップルセンサ

これらのセンサは、角形でフラットなラミネート加工済みセンサです。モータのステータでコイルの間に挿入することから、一般的に ”ステータ スティック” と呼ばれています。電気モータと発電機で温度を継続的にセンシングする目的で使用され、アラームの誤動作を引き起こすことなく一貫性のある温度監視を実現します。 ステータ サーモカップルは、シンクロナス モータに対する一般要件 ANSI C50.10- 1990 の仕様に適合するように設計製造されています。お客様の仕様に合わせた設計も承ります。

利点

  • リア出口、エキポシ ガラス ラミネート
  • サーモカップルのタイプ、シングルおよびダブル: J、K、T、E
  • カスタム ボディ厚さ: 0.060 ~ 0.375 インチ、標準: 0.060 インチ、0.078 インチ、0.093 インチ、0.125 インチ
  • カスタム ボディ幅: 0.250 ~ 2.50 インチ、標準: 0.260 インチ、0.305 インチ、0.344 インチ、0.455 インチ、0.500 インチ、0.625 インチ
  • リード ワイヤ/ケーブルのオプション
オレンジ色罫線

用途

  • 電気モータ
  • 発電機
オレンジ色罫線
オレンジ色罫線

モータおよび発電機向けのその他のセンサ

  

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 熱電対タイプ  E, J, K, T

  • センサ パッケージ  グラス ファイバ ラミネート センサ

使用条件

  • 使用温度範囲  -50 – 180 °C [ -58 – 356 °F ]

  • 誤差限度/温度精度  スタンダード限度/ +-1°C, 特殊誤差限度

その他

  • ジャンクション接地  接地処理済み, 非接地

参照番号

  • TE用番号 CAT-TCS0001

関連資料

データ シート/カタログ ページ