この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要
311 シリーズ チップ感温スプリング式ベアリング RTD プローブ センサは、ベアリング プローブ、ホルダ、オプションの接続ヘッドで構成されています。

クイック リリースのスプリング式ホルダは調整機能を備え、銅チップとベアリング表面との確実な接触維持を保証します。これにより、信頼性の高い読み取り値とより高速な応答時間が実現します。 ベアリング ハウジングの開口部に挿入し、電気モータや発電機に使用してベアリング温度を連続的に検知します。T Quick フィッティングは、接続ヘッドで送信機を使用するための短いクイック リリース用ノブです。

特長

  • シース材料: ステンレス鋼、絶縁ステンレス鋼、絶縁エポキシ ガラス、銅チップ
  • 調整可能スプリング式フィッティング、流体シール型
  • 素子、シングルおよびデュアル: プラチナ、銅、ニッケル
  • シース外径: 0.188 インチ、0.250 インチ、0.215 インチ
  • リード ワイヤ/ケーブルのオプション
  • 高速応答
  • チップ感温式 
  • 長さ調整 
オレンジ色罫線

用途

  • 電気モータ
  • 発電機
オレンジ色罫線

モータおよび発電機向けのその他のセンサ

  

FAQ

よくある質問 (FAQ)

 

Q: RTD とは何ですか?
A: RTD (測温抵抗体) は、温度変化によって内部の抵抗値が変化するセンサです。 センサの温度が上昇すると、抵抗値が大きくなります。抵抗と温度の相関関係はよく知られており、長期的な再現性を備えています。RTD は受動デバイスです。したがって、RTD 自体は出力しません。外部電子装置を使用して、低レベルの電流をセンサに流して電圧を発生させることにより、センサの抵抗を測定します。
詳しくはこちらをご覧ください: RTD の仕組み

Q: プラチナ RTD の標準抵抗はどの程度ですか?
A:ここをクリックして PDF をダウンロードしてください: RTD の抵抗温度表アプリケーション ノート

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • RTD センサのタイプ  ベアリング プローブ

  • エレメントのタイプ  銅チップ付きステンレス鋼製プローブ

  • エレメントの材質  ニッケル, プラチナ, 銅

  • はんだ線のスタイル  PTFE

使用条件

  • 使用温度 (最大)  250 °C [ 482 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-RTD0005

関連資料

データ シート/カタログ ページ