この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

この安全性強化 RTD センサは、モータ/発電機のシャフト ベアリング温度を連続的に監視するために使用されます。 可燃ガスが存在する可能性のある危険な領域での使用向けに設計されています。当社の安全性強化 RTD 温度センサは、ATEX/IECEx/FM の認可を受けています。

利点

  • シース材料: 銅合金チップ付き 304/316 ステンレス鋼
  • 素子、シングルおよびデュアル: プラチナ、銅、ニッケル
  • シース外径: 0.188 インチ€、0.215 インチ、0.236 インチ (6.0 mm)、0.250 インチ
  • リード ワイヤ/ケーブルのオプション
  • EC 型式証明書: FM 11 ATEX 0029U 
  • IECEx 証明書: FMG 12.0021U
グレーの区切り線

用途

  • モータ
  • 発電機
グレーの区切り線
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • RTD センサのタイプ  安全性向上ベアリング プローブ

  • エレメントのタイプ  銅チップ付きステンレス鋼製プローブ

  • エレメントの材質  プラチナ, ニッケル

  • はんだ線のスタイル  ポリイミド リード, リボン ケーブル, 編組シールド付きジャケット ケーブル, PTFE, ジャケット ケーブル

使用条件

  • 使用温度 (最大)  180 °C [ 356 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-RTD0044

関連資料

データ シート/カタログ ページ