製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ
回転性可変差動変圧器 (RVDT)
その他
-
角度範囲 (°)
0 – 90, 0 – 120, 0 – 60, 0 – 30
-
非線形性 ± (%)
.1
-
ベアリングのタイプ
ボール
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
寸法
-
シャフト直径
5.46 mm [ .215 in ]
-
製品直径
38.1 mm [ 1.5 in ]
ボディの特徴
-
製品重量 (g)
99
-
ケースの材質
アルミニウム
機械的アタッチメント
-
センサマウントのタイプ
角形フランジ, サーボ用溝, 楕円フランジ