製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ
角度可変誘導型トランスデューサ (RVIT)
電気的特性
-
供給電圧範囲 (VDC)
10 – 28
-
入力電流 (最大) (mA)
41
ボディの特徴
-
製品重量 (g)
70
-
ケースの材質
アルマイト, アルマイト
機械的アタッチメント
-
センサマウントのタイプ
サイズ 15 サーボ マウント
寸法
-
シャフト直径
4.75 mm [ .187 in ]
-
製品直径
38.1 mm [ 1.5 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-18 – 77 °C [ 0 – 170 °F ]
その他
-
角度範囲 (°)
0 – 120
-
非線形性 ± (%)
.25
-
ベアリングのタイプ
ABEC 3 高精度ボール ベアリング