この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
Superseal 1.0 コネクタは、近年需要が増えている、過酷な環境でも高い信頼性を発揮するプリント基板用途のニーズに応えるよう設計されています。

SUPERSEAL 1.0 の用途

SUPERSEAL 1.0 シリーズは次の用途に使用できます。

  • 電線対基板 (1.0 mm) および ECU 用途
  • エンジン ルーム内 
  • シーリングが必要な場所

製品の特長

  • 端子サイズ 1.0 mm (最大 15 A) に対応
  • 1.25 ~ 0.50 mm2
  • 26、34、60 の極数展開
  • PCB マウント
  • 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
  • 嵌合用ラッチ機能付き
  • 端子の位置合わせおよび保持確認用ダブル ロック プレート 
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q:    SUPERSEAL 1.0 コネクタとは何ですか?

A:    当社の SUPERSEAL 1.0 は環境シール コネクタであり、ケーブル プラグ形式と PCB マウント ヘッダ形式が用意されています。SUPERSEAL 1.0 コネクタは、わずかな接続の劣化も許されない過酷な環境下で使用されています。

Q:    SUPERSEAL 1.0 コネクタはどのような用途に適していますか?

A:     トラック、バス、オフハイウェイ、建設、農業、採掘、緊急車両、林業、レクリエーション、船舶、バイクなどに適しています。

 

SUPERSEAL 1.0 コネクタに関する他の FAQ を読む

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ, ハウジング

  • 混合およびハイブリッド ヘッダ  いいえ

  • コネクタ形状  角形

  • 防水性  いいえ, はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ, ハウジング

構成の特徴

  • シグナル極数  26, 34, 60

  • セクション数  1, 2

  • PCB マウント向き  ライトアングル, 垂直

電気的特性

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12, 24, 42, 48, 240, 250

  • 動作電圧 (VDC) 250

  • 定格電圧 (最大) (VDC) 250

  • 動作電圧 (VAC) 250

  • 定格電圧 (最大) (VAC) 250

ボディの特徴

  • コネクタおよびキーイング コード  2, 3, 4

  • 一次製品色  グレー, 黒

端子の特徴

  • 嵌合ピンの直径  1 mm [ .039 in ]

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3, 7, 15

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  取り付け穴

  • パネル マウント機能  なし

  • 取り付け穴  あり, なし

  • 嵌合保持のタイプ  ロック インタフェース

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント, ボード マウント

寸法

  • コネクタ長 (mm) 36.5, 39, 39.5, 39.6, 45.5, 46.5, 62, 62.5, 78

  • コネクタ長 (in) 1.44, 1.53, 1.55, 1.56, 1.79, 1.791, 1.83, 2.44, 2.46, 3.07, 3.1

  • PCB からのプロファイル高さ (mm) 21.3, 21.4, 22.3, 23, 24, 24.7, 27.9, 28.1

  • PCB からのプロファイル高さ (in) .838, .843, .877, .906, .945, .972, 1.1

  • コネクタ幅 (mm) 23, 27.4, 36.5, 39

  • コネクタ幅 (in) .905, .906, 1.08, 1.44, 1.53

使用条件

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • シールド処理済み  いいえ

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • IP 定格  IPX7, JIS D0203

実装の特徴

  • パッケージ数量  8, 10, 14, 16, 17, 168, 320, 560, 640

参照番号

  • TE用番号 CAT-SU763-H342

関連資料