この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
より入手可能
TE の高分解能車輪速センサは、分解能を従来のセンサの 4 倍に向上させることで、ABS、TCS、ESC システムを大幅に強化します。 高度な GMR 技術を利用し、正確な車輪速度と方向検出を実現して車両制御と安全性の向上に貢献します。次世代の自動車システム向けに設計されたこのセンサは、さまざまな過酷な運転条件下で優れた性能と信頼性をサポートします。
従来のセンサの 4 倍の分解能を持ち、前進/後進信号を即座に検出するこの高分解能車輪速センサは、狭い環境での複雑な操作において運動経路計画の精度向上を可能にします。
xMR (GMR) 技術と超低信号ジッタを利用するこのセンサは、システムの施工と制御アルゴリズムの簡素化に役立ちます。大きなエア ギャップ レンジ、柔軟なエンコーダ径、信号の不確実性の低減により、車輪位置の信頼性とシステム全体の信頼性が向上します。
過酷な環境にも耐えるように設計された当社の高分解能車輪速センサは、差動磁場測定、オーバーモールドされた堅牢な構造、EMC 対応コンデンサを備えています。これらの特性から、センサは漂遊磁界に対する耐性と熱応力および機械的応力に対する耐久性を維持し、長期にわたる信頼性につながります。
このセンサは ISO26262規格に規定された ASIL B (D) 要件に対応しており、エア ギャップ検知、高速振動回復、内部冗長性および診断などの機能を備えています。これらの機能は厳しい安全基準への適合に役立ち、重要な自動車用途におけるセンサの信頼性を支えています。
TE では、自動車工学において正確かつ高品質なセンサが果たす重要な役割を理解しています。当社のソリューションは、高度なエンジニアリング能力と産業用途の知識に基づいて開発されており、最も要求の厳しい技術要件に対応できるようにカスタマイズされています。世界中で、迅速なサービスと既存システムへのシームレスな統合を実現します。性能と信頼性の両方を実現するセンサをお求めなら、ぜひお問い合わせください。当社チームは、カスタマイズされた当社のセンサ ソリューションによってお客様の今後のプロジェクトの成功に貢献する方法についてご相談に応じます。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。