この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

モデル 89x1N ワイヤレス加速度計は、LoRaWAN™ 通信プロトコルを使用することで、有線システムの敷設に多大なコストがかかる工場エリアに状態監視ベースのメンテナンスを拡張するシンプルで信頼性の高い安全な手段を提供し、既存のプロセス制御システムや情報システムでデータを使用可能にします。 それに加えて Bluetooth Low Energy インタフェースも備えているため、センサ施工時の組み込み設定の構成が簡単にできます。モデル 8931N には、15 kHz を超える広い帯域幅で動作する 3 つの圧電加速度計が組み込まれており、MEMS ソリューションを使用した設計よりも優れた測定分解能と長期安定性をもたらします。加速度計は互いに 90° の向きに配置され、X、Y、Z 方向のデータを提供します。89x1N はデジタル信号処理機能を備えており、感知した振動の FFT を解析します。出力データは、各軸からの振動信号の中心周波数、ピーク値、帯域幅、および最も大きな 8 つの加速度ピークの合計スペクトル成分の割合を表します。そのため、傾向グラフの作成や工場機械の性能および状態変化の監視に必要なデータがセンサから直接得られます。

利点

  • コンパクトな設計
  • 最長 10 年のバッテリー寿命
  • 使用温度 -40°C ~ +60°C
  • 35 kHz の共振周波数
  • 埋め込み型 FFT 信号解析
  • スタッド、マグネット、または接着取り付け用付属品

用途

技術仕様

  • 単軸または 3 軸ワイヤレス圧電加速度計
  • 状態監視向けに設計
  • プログラム可能で、お客様による構成が可能
  • 耐腐食性ステンレス鋼製ハウジング
  • 15 kHz を超える広い帯域幅
  • 卓越した長期安定性
  • 優れた測定分解能
  • ATEX 認定済み
  • 爆発性雰囲気認定済み
  1. IoT ワイヤレス振動センサの力

TE Connectivity の (TE) 85x1N および 89x1N シリーズは、産業機器監視に大きな安定性と長寿命をもたらします。これらのコンパクトなセンサは Bluetooth® Low Energy と LoRaWAN® 技術の両方を利用しており、狭いスペースや多様な環境にシームレスに適合します。これらのセンサは帯域幅が広く、一般的な MEMS ベースのモデルが 4 kHz であるのに対し、最大 10 kHzという優れた分解能を提供します。この設計は、エッジ コンピューティングによる短距離と長距離のリーチを特徴としており、ユーザーが構成可能な設定と機能を実現します。

FAQ

8xx1N の運用コンセプト (CONOPS) はどのようなものですか?

8xx1N シリーズは、オンボードでの電力、信号、データ処理と無線通信機能を備えた振動センサです。ユーザーが設定した時間間隔で振動をモニタします。

 

時間間隔が開始されると、8xx1N は以下のことを行います。

  • 起動する
  • 一定時間振動をモニタする
  • 高速フーリエ変換 (FFT) を使用して時系列データを処理する
  • FFT から導出された周波数成分の要約データを送信する 

 

送信された周波数データは、アナリストやアルゴリズムが装置の障害の有無と種類を特定するために使用します。

 

このセンサがあれば、振動アナリストが危険な場所や到達しにくい場所に実際に行かなくても一貫したモニタが可能になり、これまで状態監視に多大なコストがかかっていた機器の予定外のダウンタイムを低減できます。

8xx1N はどのようなタイプの機械をモニタするように設計されていますか?

8xx1N シリーズは、ポンプ、モータ、コンプレッサ、ギアボックス、ベアリング、メカニカル シールなどの回転機器に最適です。ユーザーが選択可能な固定の時間間隔で振動をモニタし、ワイヤレス接続を介して振動データを報告します。

 

8xx1N は、地震や衝撃など、測定対象の振動イベントが短時間で爆発的に、または不規則な間隔で発生する状況をモニタするようには設計されていません。

8xx1N はモニタ対象の機器にどのように取り付けられますか?

8xx1N は、機器にしっかりと機械的に接続する必要があります。最も推奨されるのは、振動伝達を最大化する金属スタッド取り付けです。スタッドが使用できない場合の次善の方法は、磁気取り付けと接着取り付けです。接着する場合は、エポキシまたはシアノアクリレートが推奨されます。

フォーム、テープ、その他の柔らかいものやスポンジ状のもので取り付けると、センサの性能が大幅に低下するため、推奨されません。

センサの大きさはどのくらいですか?

このセンサは、高さ 8 cm、直径 3.2 cm の円柱に近い形状をしています。上部は、エレクトロニクスとバッテリーを覆う取り外し可能なプラスチック キャップで構成されています。ベースは 316L ステンレス鋼製の六角頭ねじで、フラット間の幅は 3.5 cm です。

1 台の機械にセンサは何個必要ですか?

機器上での測定が必要なポイントの数は、機械のタイプ、検知が必要な障害のタイプ、冗長性、機器オペレータの予算など、多くの考慮事項に左右されます。少なくとも、回転軸に対して半径方向の単軸測定が推奨されます。

 

3 軸センサは改良版であり、機器の軸方向や接線方向など、複数の軸の振動測定に使用できます。装置が複雑な場合や周波数が高い場合は、機器の複数の軸で複雑な振動が発生するため、3 軸センサの使用が推奨されます。

 

モータが別の機器 (コンプレッサ、ポンプなど) を駆動する場合は、モータとその駆動対象に個別にセンサを取り付けることが推奨されます。両者の間にはシャフト カップリングが存在することが多く、カップリングでは振動がうまく伝わりません。

89xxN と 85xxN はどこが違うのですか?

89xxN は、LoRa 通信を使用してデータをネットワークに送信するように設計されています。LoRa を介して通信するほかに、Google Play と Apple の App Store から入手できる TE SensorConnect アプリを使用して Bluetooth Low Energy (BLE) で通信することもできます。

85xxN は、BLE を介してのみデータを通信するように設計されており、BLE によるデバイスの設定もサポートしています。

推定伝送距離はどのくらいですか?

89x1N は LoRa 経由で通信し、キロメートルの規模でデータを伝送できます。85x1N は Bluetooth Low Energy (BLE) 経由で通信し、メートルの規模 (約 10 ~ 100 m) でデータを伝送できます。正確な伝送範囲は、センサの位置、受信機の位置、大気の状態、干渉する機器/構造によって異なります。

測定頻度はどのくらいですか?データの伝送頻度はどのくらいですか?

8511N、8531N、8911N の場合、振動測定は 1 分ごとに 1 回から 24 時間ごとに 1 回までの一定間隔で行われます。8931N の場合、振動測定は 15 分ごとに 1 回から 24 時間ごとに 1 回までの一定間隔で行われます。データは収集して処理された後すぐに伝送されます。

このセンサは LoRaWAN プライベート ネットワークとパブリック ネットワークで使用できますか?

89x1N シリーズは、LoRaWAN のパブリック ネットワークとプライベート ネットワークの両方で動作するように設計されています。これらのネットワークに接続するには、特定のネットワーク設定に関する知識が必要です。

データの表示やアクセスはどのように行いますか?可視化ツールや分析ツールは用意されていますか?

BLE 接続または LoRa 接続で伝送されたデータをどのように保存、増強、分析、可視化するかを柔軟に選択できます。センサの設定や限定的なデータの可視化に使用できる TE SensorConnect アプリが公開されています。また、ユーザーが当社のドキュメントを参考にして、LoRa または BLE を介してセンサからデータを取得するバックエンド ソリューションを独自に構築することもできます。

ワイヤレス通信にはどのようなプロトコルが使用されますか?

TE ワイヤレス振動センサは、LoRaWAN と Bluetooth Low Energy (BLE) という 2 つの異なるワイヤレス通信プロトコルで提供されます。LoRaWAN は伝送距離が長い場合 (キロメートル単位) に推奨され、BLE は伝送距離が短い場合 (メートル単位) に推奨されます。BLE は LoRaWAN よりもデータ転送帯域幅が広いため、同じ時間内により多くのデータを伝送できます。そのため、両者間の機能は若干異なります。

 

89x1N モデルは LoRaWAN プロトコル経由で通信します。LoRaWAN プロトコルでは地域固有の周波数とチャネル プランが規定されているため、TE は 2 つの LoRaWAN オプションを提供しています。米国とカナダ向けの 915 MHz、US902-928 オプションと、ヨーロッパのほとんどの地域向けの 868 MHz、EU862-870 オプションです。89x1N モデルには Bluetooth 通信リンクも含まれていますが、これらのモデルでは Bluetooth リンクはセンサの設定にのみ使用され、センサ データの転送には使用されません。

 

85x1N モデルは BLE プロトコル経由で通信します。BLE プロトコルは 2.4 GHz の周波数を使用し、世界的に標準化されています。

一般的なバッテリーの耐用寿命はどのくらいですか?

一般的なバッテリー寿命は、ほとんどの条件下で 4 ~ 10 年と見込まれています。ただし、構成された設定と環境要因がバッテリー寿命に影響を与える可能性があります。そのような要因の一例を以下に示します。

  • 測定間隔
  • 無線伝送電力レベル
  • 環境温度

 

TE Connectivity で推奨されているもの以外のバッテリーを使用できますか?

本質安全認定機器を必要とする用途には、TE Connectivity 推奨バッテリーを使用することが重要です。推奨バッテリーには、バッテリー メーカによる独自の本質安全認定が付いています。ノーブランドまたは異なる型番のバッテリーを使用すると、火災、爆発、怪我、または死亡につながる可能性が高まるおそれがあります。

センサには定期的な校正とメンテナンスが必要ですか?

このセンサは、長期安定性を保証するコンポーネントを使用して設計されており、数年間にわたり仕様の範囲から外れることはありません。現場での校正は不要です。必要なメンテナンスは、バッテリーが消耗したときに交換することだけです。バッテリー交換の具体的な手順は、施工マニュアルに記載されています。

3 軸デバイスの場合、各軸の方向はどのように決定されますか?

センサ下部の六角ねじのフラット面の 1 つに、X、Y、Z の感知方向を示すマーキングが付いています。X 方向は、取り付け面、およびマーキングが付いている六角フラットに対して平行です。Y 軸は、マーキングが付いている六角フラットに対して垂直です。Z 軸は、取り付け面に対して垂直です。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 加速度計タイプ  ワイヤレス

  • 振動センサの製品タイプ  ワイヤレス加速度計

信号特性

  • 周波数帯域 (MHz) 868, 915

  • 周波数応答 (Hz) 2 ~ 15000

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  316L ステンレス鋼, ポリマ

  • 製品重量  165 g [ 5.82 oz ]

  • 検知軸数  3 軸, 単軸

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67

  • ワイヤレス用途  LoRaWAN

  • 危険区域承認  はい

その他

  • 総加速レンジ (±) (g) 50

参照番号

  • TE用番号 CAT-WVS0001

関連資料

データ シート/カタログ ページ