![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/magnet-wire.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
均一性、信頼性、高性能
当社のマグネット ワイヤ結線装置のラインナップは、マグネット ワイヤのピグテール スプライス・スルー スプライス・MAG-MATE 製品・クリンプバンドの結線などに特化して設計されています。MAG-MATE と AMPLIVAR のスプライスおよび端子は、幅広い構成が用意されており、ほぼすべてのマグネット ワイヤ結線のニーズに対応します。いずれも最低限のワイヤ準備で、高い信頼性を実現します。また、TE の装置の多くは高精度な自動調整機能 (CQM) を備えています。適切な機器をお探しのお客様は、以下の [用途に適したソリューションを探す] ボタンをクリックして始めましょう。
マグネット ワイヤのポートフォリオ
-
AMPLIVAR プロダクト ターミネータ
当社の APT 5A および APT 5E ターミネータは、マグネット ワイヤおよびピグテール AMPLIVAR スプライス (スプライスあたりワイヤ 最大 3 本) および直接接続 AMPLIVAR 接点端子を圧着するように設計されています。
-
貫通型 AMPLIVAR スプライス アプリケータおよびターミネータ
貫通型スプライス結線 (IST) ターミネータとアプリケータは、2 本以上のより線またはマグネット ワイヤで構成するピグテール スプライスまたはスルースプライスを結線できます。