次世代の業務のための包括的ソリューション
TE の AdrenaLINE 224G コネクタの製品ラインナップは、GPU モジュール統合に細心の注意を払って設計され、ケーブル システム構成を駆動する高速データ速度向けに最適化された次世代ソリューションです。224G データ センターの運用に明確に移行するための堅牢なエンドツーエンド ソリューションを提示することで、ダイナミックな状況に対処します。AdrenaLINE 224G コネクタの製品ラインナップには、ニアチップ コネクタ、ケーブル バックプレーン、ケーブル I/O コネクタ、社内生産 224G ケーブルが含まれており、次世代の業務を実現する包括的ソリューションであり、重要なコネクティビティを最初から最後まで提供します。AdrenaLINE コネクタは、最先端の技術とトップクラスの性能をシームレスに組み合わせることができ、AI システムおよび ML システムの進化を可能にします。イノベーションと信頼性が融合する TE の AdrenaLINE コネクタで、自信を持って未来を迎えましょう。
TE は、224G 技術の信頼できるパートナーとして、包括的なエンジニアリング サポートとカスタマイズされたソリューションを提供しています。お客様に対する当社の取り組みによって、標準的なサイズ形状とお客様固有の性能要件に準拠してシームレスな相互接続性と互換性を実現するように設計されたコネクティビティの提供を保証します。TE のコネクタ製品は、構成の不確実性を最小限に抑え、業界標準以上の製品で市場投入までの所要期間を短縮します。
ラインナップの明細
- AdrenaLINE Slingshot 224G ニア チップ ソケットおよび嵌合コネクタ
- AdrenaLINE Catapult 224G ケーブル バックプレーン コネクタおよび R/A PCB 嵌合
- AdrenaLINE Fastlane 224G ケーブル I/O コネクタ


AdrenaLINE Fastlane の機能
- ニア チップ コネクタに接続する Twinax 銅線ケーブルを備えたケーブル IO コネクタ。
- OSFP や QSFP-DD などの業界標準のサイズ形状。
- ホスト基板に押し込むインテグレート コネクタおよびケージ。
- 従来のリセプタクルと同様に基板に押し込む補助ピン (電力ラインおよび低速ライン)。

AdrenaLINE Slingshot の特徴
- 224 G の伝送特性 (SI) 性能を実現する雌雄同型の嵌合インタフェース。
- 92 Ω インピーダンス、224G PAM-4 のデータ速度で動作。
- 必要な挿入力は 1.0 N/DP、耐久性は 200 サイクル。
- 26 ~ 32 AWG ケーブル バックプレーン構成向けに最適化された設計。

AdrenaLINE Catapult の特徴
- uLGA ソケット技術を採用したニア チップ コネクタ。
- ソケット技術により、224 G のデータ速度で優れた伝送特性を実現。
- 16 DP、32 DP、36 DP、40 DP、64 DP の差動対ケーブルのさまざまな構成を用意。
- その他の構成およびラッチ機能/圧縮機構のカスタマイズも可能。