効率的な結線を実現する事前絶縁済み端子およびスプライス
PLASTI-GRIP 端子は、特に低コストの絶縁電気結線に対するニーズに応えるために設計された、事前絶縁 RBY 端子およびスプライスです。TE Connectivity の PLASTI-GRIP 端子およびスプライスは、導電率の高い銅製ボディと色分けされた PVC 絶縁で構成されており、幅広い用途にご利用いただけます。ワイヤと端子バレルによって、最高の導電率・引張強度・耐腐性を備えた接続部を実現しています。
利点
PLASTI-GRIP 端子およびスプライス
- PVC 絶縁, スズめっき
- ワイヤ レンジ: 26 AWG ~ 2/0 AWG (0.12 ~ 76 mm2)
- 動作電圧: 600V
- 温度定格: 最高 105 °C
- UL および CSA 認定済み
- あらゆる市場で評価を獲得
- TE のツーリングによって据え付けが簡単、優れた圧着性能を提供
- 絶縁によって優れた絶縁耐力が得られ、ワイヤの非絶縁部分が露出しないワイヤ絶縁を実現しています。
- 端子のワイヤ挿入口はロート状になっており、被覆を剥いだより線も挿入しやすくなっています。圧着プロセスの高速化に貢献します。
- 圧着バレル内部のセレーションにより、圧着後に最大の接触と引張強度を実現
- TE の設計による「C」字型クリンプが、長寿命を実現
よくある質問 (FAQ)
PLASTI-GRIP 端子およびスプライス
Q: ワイヤは PLASTI-GRIP 端子内で組み合わせることができますか?
A: はい。合計 CMA と被覆外径が仕様の範囲内であれば可能です。
Q: TE PLASTI-GRIP 端子は軍用規格ですか?
A: いいえ。PLASTI-GRIP 端子は軍用仕様ではありません。PIDG 端子と SOLISTRAND 端子のほとんどは SAE AS7928 で認証評価を受けています。
Q: 摂氏 105 度を超える用途ではどのような端子を使用すべきでしょうか?
A: STRATO-THERM 端子 (カタログ 82011) をご使用ください。
Q: PLASTI-GRIP 端子が 600 V に対応していて PIDG 端子が 300 V にしか対応しないのはなぜですか?
A: 圧着をサポートする金属製スリーブがないからです。
Q: PLASTI-GRIP 端子のクリンプ ハイトが提供されていないのはなぜですか?
A: PLASTI-GRIP 端子上の圧着の完全性を保証するのは TE 圧着工具の形状だからです
このガイドでは、特にはんだ付けが不要なクローズ バレル端子を説明しています。これは簡単で明確な図を使用した実用的なガイドラインで、圧着端子またはスプライスを毎回正しく扱えるようになります。このガイドでは、圧着においてやるべきことと禁止事項が図で説明されており、また広範な TE Connectivity の製品ラインナップで販売されている適切なケーブル、端子、および工具を使用することの利点も説明されています。
600 V
94 V - 0
UL
効率的な結線。 高品質で安定した終端処理を確実に行っていただけるよう、TE の PLASTI-GRIP 適用工具もご用意しています。工具および端子は、それぞれのワイヤ サイズに適した正確な圧着圧を実現しながら、簡単かつ迅速な作業ができるよう、一組として設計されています。プラスティグリップ端子には、並列スプライス・突合せスプライスに加えて、リング端子・フラグ端子・スペード端子・フランジ付きスペード端子・溝付きトング端子などがあります。
電気機器組み立ての世界では、ワイヤを端子に圧着させるよりも簡単に思える作業はほとんどありません。剥き出しにしたワイヤのより線の周囲のワイヤ バレルを圧着工具できつく押しつぶすと、1 つの均質な金属が形成されます。その単純さは、このはんだフリー端子が 70 年以上にわたって市場で最も普及しているコネクタの 1 つである理由です。ホワイト ペーパーをダウンロードして、詳細をご覧ください。
適用事例
- 暖房・換気・空調設備 (HVAC)
- 計器/制御
- 照明器具
- 開閉装置
- 電源
- パネル ボックス
- トランスポーテーション
- モータ
- 修理、整備、取り付け