![](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/energy-solarlok-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
ソーラー プロジェクト用 PV コネクタ
SOLARLOK コネクタは 40 年以上にわたり、絶縁直径がさまざまに異なる PV モジュールから DC/AC コンバータまで、幅広い用途で簡単・迅速・確実な接続を提供し続けています。これらのコネクタは、住宅用太陽光発電システム、ユーティリティ規模のソーラー プラント、商用 PV システム、建物一体型太陽光発電 (BIPV) などのさまざまな設備で使用できます。
EVERY CONNECTION COUNTS
太陽光発電の需要は増加を続けています。それに伴い、電力と効率を向上させるより堅牢なシステムのニーズも高まっています。当社は、接触抵抗を抑えて電力損失を低減できる信頼性の高い柔軟な DC 接続システムを提供しています。
当社の DC コネクタは堅牢で難燃性があり、動物侵入の影響に対する耐性を備え、UL および IEC 規格に準拠しています。