信頼性の高い接続向けホイル端子
当社の TERMI-FOIL 端子は、空気やオイルを充填された変圧器、コンデンサ、ソレノイド、リレー、レギュレータなどで使用できます。TERMI-FOIL 端子は、メッキ、ニッケル、プレーンの銅、真鍮、および鋼ベースの金属で利用できます。錫めっき品は最大 150°C、ニッケルめっき品は最大 343°C で使用できます。当社の TERMI-FOIL 端子は、裸銅や絶縁銅、裸、絶縁、コーティング、または陽極酸化処理済みアルミニウムに適用できます。
製品に関する考慮事項
TERMI-FOIL 端子を選択する際の注意事項
- 端子の通電量は、ストリップまたはアルミニウム箔と同じでなければなりません。
- ストリップまたは箔に電流を適切に分配するには、TERMI-FOIL 端子のランス領域が箔ストリップまたはアルミニウム ストリップの 60% 以上を覆っている必要があります。
- 接続の電流容量を決定するには、ワイヤ バレル付きの TERMI-FOIL 端子で使用されるワイヤの電流容量を考慮する必要があります。
当社の TERMI-FOIL 製品群のホイル端子は、ストリップまたはアルミニウム箔を使用するように設計されており、銅線の巻線を超える信頼性の高い接続を行えるオプションを提供します。 当社のホイル端子は、表面酸化物と絶縁体を貫通するように設計された、精密な間隔で配置された正確な数のランスを備えています。これらのランスをホイルに埋め込んだ後、2 つの面を一緒にクランプすることで、耐湿性と気密性のある接続が実現します。この接続により、結線装置と表面処理の必要性が大幅に減少します。