EV 用の CI 200 ハイパワー充電インレット
電力網から車両にハイパワー エネルギーを迅速、確実、安全に伝送します。TE Connectivity の AMP+ 自動車用充電インレット 200 は、将来の電気自動車に不可欠な電源入力ポートを提供します。ハイパワー充電ステーションから最大 1000 VDC の電圧と最大 200 A の連続電流を EV に安全、迅速、確実に伝送できます。充電時間が短縮されるため、運転手の利便性が向上します。
CI 200 シリーズ充電インレットを採用すれば、自動車 OEM や配線ハーネス メーカは、 最先端のハイパワー充電性能に加えて温度管理機能や熱放散機能も手にすることができ、車両の損傷や運転手の負傷のリスクなしに充電速度を維持できます。インタフェースは中国で普及しているタイプ GB DC 形式であり、最新の GB/T 20234 規格に基づいています。オプションで LED 充電状態インジケータを装備することもできます。

AMP+ CI 200 シリーズ充電インレット
主な利点
- 世界各地の EV 充電規格や市場に対応するバリエーションをご用意
- 実証された堅牢な設計により、最大 200 A の DC 電流と最大 1000 VDC の電圧に対応
- CCS タイプ 1 (アメリカおよび韓国向け) は最大 12 kW の AC 電力と 120 kW の DC 電力を伝送可能
- CCS タイプ 2 (ヨーロッパおよび残りの地域向け) は最大 22 kW の AC 電力と 200 kW の DC 電力を伝送可能
- 耐久性と持続可能性が考慮された、構成の自由度が高いモジュール設計
- 情報提供用オプション
- LED 充電状態インジケータを装備可能
IEC 62196 規格に準拠
- カスタム設計された TE のロック アクチュエータにより、信頼性と安全性を向上