300 A
高振動環境のパワートレイン用途向けに設計されており、105°C で最大 300 A (ワイヤ断面積によって異なる) に対応
IP69K
IP6K9K 定格
4
クラス 4 の振動レベル定格
電線対デバイスの柔軟性を実現します。 当社の AMP+ IPT シールド リング トングを使用すると、内部パワー端子 (IPT) をさまざまな用途に簡単かつ柔軟に適応できます。IPT には 1 極、2 極、3 極のハウジングが用意されています。この電源用付属品は、360° の EMC シールド性能と電線対デバイス機能を備えています。ねじ込み式のリング トングのため、お客様のニーズに応じてさまざまな長さのケーブルに適用できます。
IPT (内部パワー端子) の堅牢なハウジング設計とねじ込み式のアグリゲート接続により、高いレベルの振動性能を達成します。対応しているワイヤ レンジは 25 ~ 50 mm2 で、定格電圧は DC 800 V です。IPT は、ハイブリッド車や電気自動車の電気モータ・インバータ・バッテリーでの使用に適しています。リング トングのワイヤ断面積は、ドイツ車載機器向け LV216-2 規格の 16 mm2 ~ 50 mm2 に相当します。
用途
- インバータ
- 電気モータ
- 高電圧バッテリー


圧着品質は適切なコネクタ ツーリングから始まる

高電圧ツーリングを探し、専門家の力を借りる
-
TE 高電圧ワイヤ処理装置
大径ワイヤを加工して高電圧コネクタで結線するには、高度に設計された高性能のソリューションが必要です。高速かつフレキシブルで価格も手頃な TE の装置は、大径ワイヤの加工に必要なパワーを備えています。その詳細をご覧ください。
-
ツーリング専門家へのお問い合わせ
過酷な環境において高い性能と信頼性を実現するには、高品質な圧着接続が不可欠です。当社の製品エキスパートが、お客様の生産ニーズに適した機器やツーリングを見つけるお手伝いをします。
難しい小径ワイヤ用途に対応する TE の幅広いワイヤ処理ソリューションをご覧ください。最大 120 mm2 までの複雑な高電圧ケーブルを扱うことができます。

高電圧ソリューションを探す
電気自動車向けを主としたHVパワートレイン、バッテリパックの外部接続、補助電源用のTE Connectivity高電圧コネクタを紹介しています。