![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/ict-dc-dt-highspeed-470x445.jpg)
DT ハイスピード防水型コネクタ
産業車両や商用車で使用することに特化して設計された当社の DT ハイスピード コネクタは、防水型のシングルペア Ethernet コネクタで、IEEE 802.3bp マルチギガビット プロトコルに準拠して 100 Mbps ~ 1 Gbps の速度でデータを伝送するよう設計されています。優れた信号の完全性を維持しながら、15 メートルのチャネル長を 40 メートルまで延長できるため、大型車両での使用に最適です。これらのコネクタは、追加のカメラ、LiDAR やレーダなどのセンサ、高度なネットワーク アーキテクチャ、大量の情報や多くのディスプレイ、広帯域幅バックボーンが必要な用途で使用できます。
シングル ペア Ethernet コネクタ
当社の DT ハイスピード コネクタは、この種の製品としては初めて、IEEE802.3bp と 1000BASE-T1 Type A (15 メートル) および Type B (40 メートル) の両方の通信プロトコルに準拠することで最長 40 メートルのチャネル長に対応できるよう特別に設計されています。その堅牢な設計は、産業車両や商用車が直面する過酷な環境でも信号の完全性を維持します。また、IP67、IP69K、USCAR2 の仕様も満たしているため、接続部への水や埃の侵入を確実に阻止できます。さらに、DT ハイスピード コネクタは現場での組み立て、点検、修理も簡単です。当社の実績ある堅牢な DEUTSCH DT/DTM ハウジング スタイルと DEUTSCH サイズ 20 共通コンタクトが使用されているため、その信頼性と性能にまったく不安はありません。
信頼性の高いデータ伝送は車両設計においてますます重要になっており、可能な限り高速なデータ速度を提供する Ethernet は、産業車両および商用車業界の新しい標準になりつつあります。また、360° カメラ、LiDAR、レーダなどの機能の搭載やバックボーン ネットワークの強化のために帯域幅拡大のニーズも顕著です。DT ハイスピード コネクタは、100 Mbps ~ 1 Gbps の信頼できる速度を実現することができ、今日から将来にかけてのデータ コネクティビティの要求に応えます。
![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-Interoperability-ethernet-data-connectivity-140x140.jpg)
幅広い設計オプションを提供するために他の TE Ethernet コネクタと相互運用することが可能
![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-channel-lenghts-data-connectivity-140x140.jpg)
最大 40 メートルのチャネル長に対応
![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-signal-integrity-data-connectivity-140x140.jpg)
きわめて過酷な環境でも信号の完全性を維持
製品の特長
通信プロトコル: | 1000BASE-T1 (1 Gb) Type A (15 m) および Type B (40 m) |
ケーブル タイプ: | ジャケット付きシールド ツイストペア (STP) |
---|---|
ケーブル サイズ: | 0.50 mm² (20 AWG) ~ 0.35 mm² (22 AWG) |
防塵防水性能: | IP67、IP69K、USCAR2 |
使用温度: | -40°C ~ +125°C |
接続: | ケーブル対ケーブル、ケーブル対基板/デバイス |
端子システム: | DEUTSCH サイズ 20 端子、既存の圧着ツーリング |
![DT ハイスピード コネクタの主な特長](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-dt-highspeed-features-1024x400.jpg)
用途
DT ハイスピード コネクタは、車両のキャビンやシャーシ内で使用できます。
キャビン内用途: | シャーシ用途: |
---|---|
|
|