用途およびプロトコル
用途例 | プロトコル |
---|---|
車載ネットワーク機器: Ethernet/PCIe | 1000BASE‐T1 |
リア ビュー カメラ | 100BASE‐T1 |
マルチメディア (HDBASET) | APIX3 |
LIDAR/RADAR 用途 | HDBASET |
自己故障診断 | PCIe |
サラウンド カメラ | A2B/C2B |
製品の主な特長
- 自動車グレードの堅牢性: 実績のある NanoMQS 端子システムに基づく。
- 高データ速度: 最大 1 Gbps に対応 (代替技術により 4 Gbps までの可能性)。
- 優れた柔軟性: 非シールド ツイストペア (UTP) およびシールド ツイストペア (STP) に対応。
- モジュラ式で拡張可能: 既存の自動車コネクティビティ インタフェースに統合。
- 高コスト効率: 車載用 Ethernet に合わせた設計とプロセス
![MATEnet ケーブル アセンブリ](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/aut MATEnet Image Row Grid - 620x250px - L.jpg)