LED 照明向けの低電力防水型コネクタ

SlimSeal コネクタは、半導体照明において堅牢な電気的および機械的性能が得られるように設計された、信頼性の高い電線対電線および電線対基板相互接続ソリューションを提供します。IP67 定格の防水性があるため、屋外照明や過酷な環境下の照明に最適で、低電力の防水ソリューションを実現します。SlimSeal コネクタ製品群には SlimSeal スタンダード シリーズと SlimSeal ミニチュア シリーズがあり、屋内および屋外用の耐久性の高いコネクタが幅広く取り揃えられています。厳しい条件にも耐えるよう設計された SlimSeal コネクタは、要求の厳しい環境において安定性と信頼性を保証します。

SlimSeal Connector Standard Series

SlimSeal コネクタ スタンダード シリーズ

SlimSeal スタンダード コネクタは、屋内および屋外の LED 照明用途向けに開発された低背の 1 列コネクタです。中継接続や電線対電線の相互接続、および半導体照明で使用される堅牢で安定した電気的および機械的な電線対基板接続のための低電力防水ソリューションを提供します。

製品の特長

製品を見る

 

極数 1、2、3、4 使用温度 (°C)
-40°C ~ 105°C
動作電圧 400 VAC/400 VDC 防水定格 IP67
動作電流  5 A (AWG 18 ~ 20) および 3.5 A (AWG 22 ~ 24) 耐久性 嵌合回数 30 回
規格 UL 1977、CSA C22.2 No. 182.3
誘電耐電圧 1800 VAC
ツーリング  SDE ストレート アクション ハンド ツール 構成 電線対電線、電線対基板、中継接続
SlimSeal Connector Miniature Series

SlimSeal コネクタ ミニチュア シリーズ

過酷な環境に耐えることができ、屋外照明や高湿度の用途に適した、IP67 定格の防水型 SlimSeal ミニチュア コネクタをご覧ください。SlimSeal コネクタ ミニチュア シリーズは、プレスツーリリース スプリング ラッチを備え、コネクタを確実に嵌合します。ハウジングが 3 色に色分けされているため、識別や組み立てに役立ちます。2 極または 3 極から選択でき、AWG 22 ~ 18 (0.33 ~ 0.75 mm2) のワイヤに適合します。

製品の特長

製品を見る

 

定格電流 5 A (AWG 18 ~ 20) および 3 A (AWG 22)
使用温度 (°C)
-40°C ~ +105°C
定格電圧 電線対基板: 最大 250 VAC、電線対電線: 最大 400 VAC 耐久性 嵌合回数 30 回
ハウジング規格 LCP、UL 94 V-0 防水定格 IP67
黒、自然色、赤、白 誘電圧  電線対基板: 1500 VAC、電線対電線: 1800 VAC
ツーリング CERTI-CRIMP プレミアム ハンド ツール 構成 電線対基板、電線対電線
お問い合わせフォーム ページ
アイデアをイノベーションに。専門家にお問い合わせください。