効率を最適化して市場投入までの時間を短縮するよう設計された NEMA 照明制御ベース
LUMAWISE Endurance N 高機能ベースは、屋外照明や街路照明を効率化するために設計された、汎用的な照明制御 NEMA ベース アセンブリです。AC 電力スイッチング、DC 電源、サージ プロテクション、リレー スイッチング制御、エネルギー測定インタフェースが 1 つのコンパクトなソリューションに統合されています。その強化された設計により、DC 電源と信号方式のインタフェースを再編成して費用効率よく再利用できるため、開発が簡素化されます。ANSI C136.41 調光リセプタクルに完全に対応しているこの高機能ベースは、お客様による電子ソリューションの設計を速やかに開始するための出発点となり、開発をスピードアップして市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。
街路照明制御ノードは、イノベーションによって価値を生み出すほぼ無限の可能性を秘めたプラットフォームですが、どのソリューションにおいても、次のような共通のニーズに対処する必要があります。 それは、機械的取り付けとシーリング、サージ プロテクション、負荷スイッチング、AC/DC 電力変換、エネルギー測定インタフェースです。LUMAWISE Endurance N 高機能ベースでは、これらの基本的な機能が堅牢かつ柔軟で接続しやすいプラットフォームで実現されており、エンジニアや設計者は、DC 電源をどこから引き込むか、スイッチング リレーとどのように接続するかといったことを心配せずに、イノベーションの開発や差別化された製品機能の実装に意識を集中させることができます。エンジニアがマルチ出力の分離された AC/DC 電源の設計や実装にどれだけ熟練していても、開発および認定プロセス全体を通して見ると、数多くの落とし穴やコストのかかる設計ループに陥る可能性は常に存在します。これは特に、製品が複数の認証機関や規格団体の沿面、クリアランス、絶縁、エミッションの要件を考慮しなければならない場合に当てはまります。これらの電源機能がすでに組み込まれている NEMA ベースを使用すれば、プロジェクト スケジュールのリスクが軽減され、設計変更コストのリスクを解消することができます。また、同等の時間と労力でより付加価値の高い技術革新が可能になり、サプライ チェーンが合理化され、そのすべてが収益の向上につながります。
技術的特長
材料: | |
---|---|
ハウジング | PBT |
調光端子 | 金めっき銅合金 |
電力端子 | 錫めっき銅合金 |
ガスケット | ビニルニトリル発泡体 |
O リング | シリコン ゴム |
RoHS | 準拠 |
環境 | |||||
---|---|---|---|---|---|
使用温度 | -40°C ~ +85°C | ||||
相対湿度 | 動作: 15% ~ 96% - 結露のない環境 | ||||
高度 |
|
動作 | -15 m ~ +2,000 m |
非動作 | -15 m ~ +14,000 m |
規格 | |
---|---|
取付適用 | 114-133085 |
製品 | 108-133085 |
- 標準の NEMA/ANSI 街路照明インタフェース
- 汎用的な AC 入力範囲
- 統合されたサージ プロテクション
- バラスト制御通信用の分離された 24 V mA DC 出力
- お客様の回路用の分離された 5 V および 3.3 V DC 出力
- 照明器具に対する低電圧信号インタフェース
- エネルギー測定用の低電圧および電流検知インタフェース
- AC 負荷制御用のゼロクロス スイッチングを備えた長寿命リレー
- UL 773、ANSI C136.41、および FCC タイトル 47 パート 15 に準拠した設計