耐久性と耐候性が高く長寿命の街路照明用 ANSI/NEMA オープン短絡キャップ
オープン短絡キャップは、屋外照明器具内の ANSI C136.10 に適合したツイストロック リセプタクルを介して作動する一次電気回路を開閉する器具です。短絡キャップは、光制御が搭載されていない場合に閉回路を形成し、照明の安全性を維持します。オープン キャップは、照明が不要になったときに電力の供給を切断します。ANSI 規格に適合した当社の LUMAWISE ALR シリーズおよび Endurance N 製品群は、NEMA 準拠リセプタクルを通る一次回路経路を開閉するための安全で便利かつ経済的な方法を提供します。これらの器具は UL 認定済みで耐久性と耐候性が高く、1 年を通して屋外環境に適しています。
注目の製品
LUMAWISE Endurance N+ 短絡キャップ
ANSI C136.10 に準拠した低背の LUMAWISE Endurance N+ シール ガスケット一体型オープン短絡キャップは、ネットワーク照明制御がまだ取り付けられていないとき、またはネットワーク照明制御が不要な場合に、道路・街路・区域照明器具のリセプタクルに対して IP66 等級の防水保護を提供します。短絡キャップは、メンテナンス対象の照明器具を指定するため、または安全確保のために照明を常時点灯させておくためにも使用されます。オープン キャップは、同じ回路上の他の照明器具の通電を維持したまま、特定の照明器具からの電力供給を一時的に切断するために使用されます。
LUMAWISE Endurance N 短絡キャップ
LUMAWISE Endurance N 短絡キャップは、屋外照明の NEMA 準拠リセプタクルを通る一次回路経路を開閉するための安全で便利かつ経済的な方法を提供します。LUMAWISE Endurance N キャップは ANSI 規格に適合し、UL 認定済みです。IP66 等級の防水性能を持ち、屋外の過酷な環境でも使用できます。LUMAWISE Endurance N キャップは、電力供給を切断するため (オープン キャップ)、または電極から照明器具に継続的に電力を供給するため (短絡キャップ) に使用されます。メタル オキサイド バリスタ (MOV) が一体化された短絡キャップは、常時点灯し続けなければならない LED 照明器具をサージから保護します。
LUMAWISE ALR オープン短絡キャップ
LUMAWISE ALR シリーズは、道路・街路・区域照明器具に IP54 の防水性能を提供するオープン短絡キャップです。短絡キャップは、個別照明制御またはネットワーク照明制御を取り付ける前に屋外照明器具の NEMA ツイストロック リセプタクルを保護するためによく使用されます。その他の用途としては、メンテナンス対象の照明器具を指定する、安全確保のために照明を常時点灯させておく、オープン キャップを使用して電力供給を切断する、などが挙げられます。545 ジュールのメタル オキサイド バリスタ (MOV) が一体化された ALR-MC-10 短絡キャップは、LED 照明器具を過渡的なライン サージから保護します。
特長と利点
LUMAWISE Endurance N+ 短絡キャップ | LUMAWISE Endurance N 短絡キャップ | LUMAWISE ALR オープン短絡キャップ | |
準拠 | ANSI C136.10 | ANSI C136.10 |
ANSI C136.10 |
侵入保護 | IP66、IK08 | IP66、IK08 | IP54 |
定格電流 | 最大 15 A | 最大 15 A | 最大 15 A |
定格電圧 | 0 ~ 480 VAC | 0 ~ 480 VAC | 0 ~ 480 VAC |
使用温度 | -40°C ~ 120°C | -40°C ~ 120°C | 96% RH で -40°C 〜 +65°C |
材料 | 紫外線安定化材料 | 紫外線安定化材料 | 耐衝撃性紫外線安定化ポリカーボネート (SC-10A シリーズ) |
規格 | UL773 | UL773 | cUL 認定済み: E66375 |
オプション | 光センシング制御ユニットの代替 | 光センシング制御ユニットの代替 | サージ オプション |