安定した街路照明制御
光制御製品は、信頼できる視認性、安全性、および外観が求められる、屋外照明の自動化に効果的なソリューションです。道路に関しては、照明により夜間における事故のリスクも軽減されることを意味します。都市の場合では、街路灯により犯罪が減少し、歩行者の視野が改善されるでしょう。
住宅地での屋外照明により、公園、ショッピング施設、駐車場、ならびに歩道、住宅街、およびマンション周囲などの公共スペースにおける雰囲気や安全性が改善されます。 製造施設や倉庫の周囲では、屋外エリアの照明により人間、設備、および環境中の物体を視認しやすくなるため、事故が防止されます。
Toda の屋外照明システムは、スマート シティを想定した接続ソリューション向けに設計されたものが増加しています。多くの場合これらのシステムでは、無線通信と LED 照明および照度制御が統合されています。これらの進歩を定義するため、エンジニアは未来の自動照明の壮大な構想に関わる基準を刷新する必要がありました。
ただし特定の地域では、車道や人口が少ない区域など、照度制御が法律で禁止されている場所があります。このような場合、照明器具を新しいものに交換すると、アップグレードで得られる利益よりもコストが高くなりすぎることがあります。照度制御可能な照明固定オプションが最適な選択肢となる場合、徹底したリスク分析を実施して、照度の減少が引き起こす危険の可能性を確認し、安全性を維持することは有効です。
世界中の都市で使用されている照明システム向けの堅牢な制御製品の設計については、当社は 50 年間の経験があり、これに基づいてさまざまなオン/オフ用途の照明器具を自動で制御できる LUMAWISE ALR 光制御製品を開発しました。当社の LUMAWISE ALR 7000 シリーズ、8000 シリーズ、および AA シリーズ光制御製品は、ほぼすべての用途に対応可能です。

TE の屋外照明制御製品向けソリューション
当社の 7000 シリーズおよび 8000 シリーズ制御製品は、すべての NEMA/ANSI C136.10 リセプタクルとの互換性がある、共通方式の 3 極ロッキング接続を特長としています。 回転式リセプタクルを使用することで、光電池の開口部の方向が統一されるため (通常は北向き)、日没直前に固定照明器具に電力が供給され、日の出が過ぎると消灯されます。両方の制御製品によく使用されているインターロッキング ベース/キャップ設計は、高温に対応し、UV 安定性に優れた材質で作成されています。これらの製品は、道路照明だけでなく、粉塵、降雨、氷雪に対する電気部品の保護で求められる、過酷な環境への耐久性を満たすように作成されています。これらの製品では IR フィルタ センサが使用されており、人間の視覚に近い感度で光の変化に反応します。さらに、このようなフィルタリングにより光センシングが安定し、制御製品の寿命全体にわたって (大幅に) センサのドリフトが低減されます。定格電圧は 50/60 Hz で 105 ~ 305 VAC となっているため、この制御製品はさまざまな用途に利用できます。
LUMAWISE ALR 7000 シリーズ
LUMAWISE ALR 7000 シリーズ制御製品は、費用対効果が高い、電力会社クラスの照明器具用光制御製品で、より頻繁な日程でメンテナンスが必要となります。この制御製品の期待される寿命は 8 ~ 10 年で、大半の高輝度放電 (HID) 白熱灯よりも長い時間動作します。この堅牢な制御製品は、1000 ワットおよび -40°C (-40°F) ~ 65°C (149°F) までの負荷に対応しており、ANSI C136.10 規格が要求する 20,000 のオン/オフ サイクルにも十分に耐えられます。7000 シリーズでは、サージ プロテクション定格が 15,000 A、480 ジュールの 20mm 金属酸化物バリスタ (MOV) が組み込まれています。
LUMAWISE ALR 8000 シリーズ
8000 シリーズは、20 年間を超えて街路照明環境に耐えられるように設計されており、現在の長寿命 LED ランプに引けを取りません。当社の設計では電解コンデンサが全く使用されていないため、ALR 7000 シリーズと比較すると、この制御製品の定格寿命は効果的に倍増しました。FR4 両面回路基板のようなコンポーネントは、制御製品の寿命全体にわたって、堅牢でメンテナンス作業が少なく済むように設計されています。

LUMAWISE オープン キャップおよび短絡キャップ
耐久性に優れ、気候への耐性も高い LUMAWISE ALR オープン キャップと短絡キャップは、屋外照明器具で使用される光制御リセプタクルに関する IP54 に準拠した環境保護機能が備わっています。当社の LUMAWISE Endurance N 短絡およびオープン キャップは、IP66 に準拠した保護機能が備わっており、水噴射に対して強い保護機能を発揮する完全防塵シールが必要となる場合にも対応できます。
当社の短絡キャップにより、光制御製品の設置前またはメンテナンスを行う場合に、常に安全に固定照明器具へ電力を供給できます。照明が不要になるか、または使用の延期が必要になった場合、オープン キャップを取り付けて通電しないようにできます。当社の LUMAWISE ALR MC-10 モデルには、追加の配線やコンポーネントが不要なサージ プロテクションが組み込まれています。
LUMAWISE ALR AA シリーズ
当社の LUMAWISE ALR AA シリーズは、街灯、壁掛け燭台、または地中埋め込み式固定照明器具への組み込みに適した、ワイヤイン型ボタン方式光制御製品です。この制御製品は、コンパクトで薄型の設計により、装飾照明器具や商用または産業用に特化された固定照明器具への組み込みに非常に適しています。ワイヤイン設計により汎用性を高めることで、ワイヤを手の届きやすい位置に配置したまま本制御製品を狭い場所に設置できるようになりました。
高い耐衝撃性、UV 安定性、ポリカーボネート ハウジングにより、この制御製品は環境物質の侵入に対する高い堅牢性と耐性が備わっています。MOV サージ プロテクションが組み込まれたモデル (105M/1068M) は、頻繁な電圧サージが問題となる場合に使用できます。温度が高くなる HID 固定照明器具については、高温版 (105HA) をご利用いただけます。このモデルには、絶縁機能とヒートシンクが備わっており、放熱することでこの制御製品の耐用寿命を延ばします。