ANSI/NEMA 街路照明ベース アセンブリ
TE Connectivity (TE) LUMAWISE Endurance N ネットワーク制御ベースおよび LUMAWISE Endurance N+ ベース 76 mm および 81 mm ガスケット一体型ベースは、ANSI C136 規格に適合しています。これらの製品は、道路・街路・区域照明などの屋外 LED 照明用途において、ネットワーク制御ベースと照明器具リセプタクルを接続する総合的な電力・信号インタフェースを提供します。LUMAWISE ベース アセンブリには、直径 76 mm、80 mm、81 mm、84.7 mm のバージョンがあり、パワー ツイストロック端子、スプリングリーフ信号端子 (C136.41 バージョンのみ)、IP66 定格の筐体付きのシーリング ガスケットが含まれます。
製品の特長
規格 | ANSI C136 | 信号調光端子電圧 | 信号調光端子 30 VDC |
極数 | 3, 5, 7 | 信号調光端子電流 | 回路あたり最大 1.5 A (外気温 25°C 時) |
電力端子電圧 | 600 VAC/DC | 使用温度 (°C) |
-40°C ~ +105°C |
電力端子電流 | 回路あたり最大 15 A (外気温 25°C 時) | 通気口 (オプション) | オプションの通気口を装備することで、筐体内部の電子部品の耐用寿命を最大限に延ばすことが可能 |
短絡キャップ
ANSI 規格に適合した当社の LUMAWISE Endurance N および ALR 短絡キャップは、IP66 の防水性があり、屋外照明の NEMA 準拠リセプタクルを通る一次回路経路を開閉するための安全で便利かつ経済的な方法を提供します。
LUMAWISE Endurance N ベース、スリーブ、カバー

LUMAWISE Endurance N ベース、スリーブ、カバー
ANSI 136.41 規格に適合する TE Connectivity (TE) の直径 76 mm および 81 mm 光制御ベース アセンブリは、さまざまな高さのスリーブとカバーを取り揃え、光制御と調光リセプタクルを接続する総合的な電力・信号インタフェースを提供します。このインタフェースは、道路・街路・区域照明などの屋外 LED 照明器具に使用できます。ベース アセンブリ ソリューションには、パワー ツイストロック端子、スプリング リーフ信号端子、個別にパッケージされたフォーム ガスケットが含まれます。5 VA 定格のカバーまたは側面/上面に開口部がある色分けされたスリーブと組み合わせると、IP66 等級の防水性能が得られます。
LUMAWISE Endurance N+ 76 mm および 81 mm ガスケット一体型ベース

LUMAWISE Endurance N+ 76 mm および 81 mm ガスケット一体型ベース
TE Connectivity (TE) の LUMAWISE Endurance N+ ネットワーク照明制御付属品には、シール ガスケットが一体化された ANSI C136 準拠のベース アセンブリが含まれます。このベース アセンブリは、ネットワーク照明制御と照明器具リセプタクルを接続する電力・信号インタフェース ソリューションを提供します。ベース アセンブリには、パワー ツイストロック端子、スプリング リーフ信号端子、一体化されたシーリング ガスケットが含まれます。LUMAWISE Endurance N IK09 定格のカバーと組み合わせると、筐体の防水性能は IP66 等級になります。