Zhaga 仕様書 18/Z10 コネクタによって街路照明を向上させる

LUMAWISE Endurance S コネクタ システムは、センサ モジュールとネットワーク化された照明制御をシームレスに統合することによって街路および区域照明の設計を合理化します。この堅牢なシステムには、耐紫外線性のあるコンパクトなリセプタクルと、環境データを検知、収集、分析するために設計された汎用的な筐体が含まれます。IP66 等級の防水性能、柔軟な取り付けオプション、直径 40 mm および 80 mm のベースへの適合性を持ち、卓越した耐久性と設計の柔軟性を提供します。このイノベーションをさらに推し進めた S2 リセプタクルは、端子あたり 2 本のワイヤを挿入可能にすることで配線の複雑さとコストを削減するとともに、次世代照明器具向けの Zhaga 仕様書 18 および Z10 規格にも対応します。

注目の製品

LUMAWISE Endurance S Zhaga 仕様書 18 コネクタ 

コンパクトで信頼性の高いこのコネクタは、IP66 等級の防水性能、工具不要の取り付け、差し込んで回すロック機構によって照明器具の柔軟性を高め、街路照明を簡素化します。Poke-In 端子設計により、さまざまな長さのワイヤを用意する必要がなくなり、拡張可能なソリューションは直径 40 mm および 80 mm の制御部をサポートします。汎用性の高い取り付けオプションと IK09 衝撃定格を備えた LUMAWISE Endurance S Zhaga 仕様書 18 は、要求の厳しい屋外用途にも使用できる耐久性、使いやすさ、性能を提供します。

 

LUMAWISE Endurance S キー付きコネクタ 

LUMAWISE Endurance S キー付きコネクタ システムは、センサや制御システム用途向けに設計されており、0 ~ 10 V の嵌合の組み合わせが可能で高い柔軟性があります。このシステムには、キー付きリセプタクル コネクタ、直径 40 mm/80 mm の嵌合ベース、動作検知、在室検知、日光採集に使用される電子部品の筐体を形成するドームが含まれています。耐紫外線性と IP66 等級を備えたコンパクトな設計により、複数の向きで照明器具に取り付けることができ、密閉された電気的インタフェースと堅牢なパッケージングを提供します。キー付き設計は、現場での応用においてさらなる柔軟性と差別化をもたらします。

 

LUMAWISE Endurance S 直径 33 mm Z10/Zhaga リセプタクル

LUMAWISE Endurance S 33 mm Z10/Zhaga リセプタクル アセンブリは、0 ~ 10 V アナログおよび Zhaga 後付けソリューションに対応しており、従来の 33 mm の開口部を持つ照明器具にシームレスに適合します。IP66 等級の防水性能と耐紫外線性設計により、耐久性の高い密閉されたセンサを提供し、照明制御部を保護します。広範な電気定格、組み立てやすいキー付き嵌合、汎用性の高い取り付けオプションを備え、現代の街路および区域照明に適した信頼性と適応性の高いソリューションを実現します。

LUMAWISE Endurance S
LUMAWISE Endurance S Domes

LUMAWISE Endurance S ドーム

Endurance S 製品ポートフォリオには、キー付きリセプタクル コネクタ、直径 40 mm および 80 mm のキー付き嵌合ベース、各種ドームが含まれます。このベースとドームの組み合わせが筐体となり、その中に、過酷な屋外環境や屋内用途 (動作検知、在室検知、日光採集など) のセンシングや制御に使用される電子部品が収容されています。40 mm のドームには、高さの低いタイプ (24.25 mm) と高いタイプ (39.25 mm) があります。80 mm のドームには、高さの低いタイプ (33.43 mm)、中くらいのタイプ (43.43 mm)、高いタイプ (58.43 mm) があります。

LUMAWISE Endurance S Base

LUMAWISE Endurance S ベース

ベント付き LUMAWISE Endurance S ベースは、組み立てやすいように接続部がプラグインのツイストロック式になっており、異なる高さのカバーを使用してセンサ デバイスを設計できる汎用性を備えています。IPX6 等級の水侵入保護性能により、上向き、下向き、横向きに取り付けることが可能で、幅広い照明器具用途に柔軟に対応できます。Zhaga 仕様書 18 に適合しており、センサ デバイスとのシームレスな統合を可能にする標準化された欧州インタフェースが保証されます。革新的なベント設計により、ほこりや水の侵入を防ぎながら筐体の結露を逃がすことができるため、屋外環境でも信頼性の高い性能が確保されます。

LUMAWISE Endurance S Receptacle

LUMAWISE Endurance S リセプタクル

S2 リセプタクル (型番 2363638) は、使いやすさと信頼性の高い性能を重視して設計された高度な機能を備えています。ダブル Poke-In ワイヤ挿入口にある強力なワイヤトラップ保持機構によって接続が確実に固定されます。ワイヤ解放機能によりメンテナンスや調整も容易です。明るい色のワイヤ挿入面は取り付け時の視認性が高く、方向性ワッシャによって適切な位置合わせが保証されます。さらに、シーリング ガスケットに一体化された圧縮ストップによって耐久性の高い確実な密閉が可能となるため、S2 リセプタクルは要求の厳しい用途にとって理想的な選択肢です。

LUMAWISE Endurance S 33mm Z10 Zhaga Receptacle

LUMAWISE Endurance S 33 mm Z10 Zhaga リセプタクル

LUMAWISE Endurance S 直径 33 mm Z10/Zhaga リセプタクル アセンブリは、0 ~ 10 V アナログおよび Zhaga 後付けソリューションに対応しており、センサや制御システム用途を強化します。従来の 33 mm の開口部を持つ照明器具に最適であり、IP66 保護等級と耐紫外線性を持つリセプタクル コネクタ、ベース、ドームなどの構成部品によってセンサ モジュールやネットワーク照明制御用の密閉された耐久性の高い筐体を形成します。広範な電気定格、組み立てミスを防ぐキー付き嵌合、柔軟な取り付けオプションを備えた Endurance S エコシステムは、DALI センサとアナログ センサの両方をサポートし、信頼性の高い汎用的な街路および区域照明向けソリューションを提供します。型番は 2452802-1 (リセプタクル アセンブリ Zhaga) と 2452802-2 (リセプタクル アセンブリ、キー A Z10) です。

街路照明における 2 ノード アーキテクチャ

街路照明の標準はシングルノード アーキテクチャです。しかし、TE の Scott Hamilton は、市場トレンドがセンサ ノードと通信ノードのデュアルノード アーキテクチャに向かっている現在、両方のアーキテクチャに目を向けるべきだと説きます。昨今は多用途の需要が高まっており、2 番目のノードは機能を追加するだけでなく、エネルギーの節約、安全性、生活の質の向上にも役立ちます。

街路照明における 2 ノード アーキテクチャ

街路照明の標準はシングルノード アーキテクチャです。しかし、TE の Scott Hamilton は、市場トレンドがセンサ ノードと通信ノードのデュアルノード アーキテクチャに向かっている現在、両方のアーキテクチャに目を向けるべきだと説きます。昨今は多用途の需要が高まっており、2 番目のノードは機能を追加するだけでなく、エネルギーの節約、安全性、生活の質の向上にも役立ちます。

次に来る街路照明標準

TE の Jonathan Catchpole と Zhaga コンソーシアムの代表者が、街路照明の未来、市場を推進するトレンド、Zhaga 仕様書 18 の発展と未来について語ります。この近々公開される対話の先行プレビューをご覧ください。街路照明の未来は「制御」にあります。

次に来る街路照明標準

TE の Jonathan Catchpole と Zhaga コンソーシアムの代表者が、街路照明の未来、市場を推進するトレンド、Zhaga 仕様書 18 の発展と未来について語ります。この近々公開される対話の先行プレビューをご覧ください。街路照明の未来は「制御」にあります。

LUMAWISE Endurance S モジュール

LUMAWISE Endurance S モジュールについて紹介するこのビデオで、アーキテクチャの複雑さを解消するスマートな街路照明用途向けの新しいコンパクトなコネクティビティ ソリューションをお確かめください。

LUMAWISE Endurance S モジュール

LUMAWISE Endurance S モジュールについて紹介するこのビデオで、アーキテクチャの複雑さを解消するスマートな街路照明用途向けの新しいコンパクトなコネクティビティ ソリューションをお確かめください。

街路照明コンポーネント ソリューション
優れたソリューションを共に構築しましょう
お問い合わせフォーム ページ
アイデアをイノベーションに。専門家にお問い合わせください。