コンパクトなサイズで大きな信頼性
インダストリアル ミニ I/O コネクタは、産業用途でデバイス間でデータを転送する角形コネクタです。ハーネス メーカ用の R/A、ストレート ボード コネクタ、はんだおよびピアシング ケーブル コネクタなど、さまざまな基板およびケーブル コネクタで構成されています。現場での取り付け用に、自動ワイヤ切断機能を備えた IDC に基づくケーブル コネクタがあり、高品質の接続を維持しながら 1 分もかからずに工具不要の取り付けが可能です。
従来の RJ45 プラグのわずか4 分の 1 に小型化
インダストリアル ミニ I/O コネクタを使用すると、PCB 上の貴重なスペースが節約され、空いたスペースを有効に活用できます。金属ラッチにより、産業環境で損害の大きいダウンタイムを引き起こす可能性のある、衝撃、振動、コードに対する張力などによるネットワーク接続の不慮の切断を防止します。スクロール ダウンして、当社の I/O ジャック、ケーブル コネクタ、フィールド インストラブル ケーブル コネクタの詳細をご覧ください。
ホワイトペーパー
-
ホワイトペーパーをダウンロード
このホワイトペーパーでは、インダストリアル IP20 用途 (12.5 mm 以上の指先や物体の接触防止、水の浸入防止) における接続の信頼性の観点からイーサネット コネクタを比較しています。特定のテスト シーケンスを使用して、2 つのイーサネット コネクタの性能を測定しました。
インダストリアル ミニ I/O ジャック&ケーブル コネクタ
特長
- タイプ I およびタイプ II I/F
- LCP 製
- 産業用温度範囲
- SMD、リフローはんだ付けに対応
- R/A およびストレート バージョン
- トレイおよび T&R パッケージング
利点
- "2 つの接点のある交差スネーク端子構造は、衝撃と振動への高い耐性を提供します
- 機器の生産に必要なはんだ工程が 1 つしかなく、T&R とトレイ入りパッケージングで加工性が向上します
- リフローはんだ付けが可能であり、機器の製造時に何度もはんだ付け工程を繰り返す必要がありません
- ピアシングおよびはんだケーブル コネクタの派生製品が利用可能です

インダストリアル ミニ I/O フィールド インストラブル コネクタ
特長
- 構成部品は結線ユニットと外部ハウジングの 2 つだけ
- 工具不要の取り付け: 標準工具を組み立ての補助として使用可能
- 統合されたワイヤ結線とワイヤ切断機能
- 最適な保護とシールドを実現する堅牢なダイキャスト ハウジング
- スモール フォーム ファクタによって基板領域を節約し、機器の高さを低減
- 2 種類の独自のキーイング インタフェース (タイプ 1/タイプ 2) によって誤嵌合を防止
利点
- フィールド インストラブル技術により、現場でもミスなく簡単かつ迅速に取り付けることができます。
- 革新的な IDC 結線により、はんだ付けによるワイヤの結線作業が不要で、設置時間がその分短縮されます。
- サイズが従来の RJ45 のわずか 25% である TE のインダストリアル ミニ I/O ソリューションを使用すれば、基板上の貴重なスペースを節約できます。
- EMI と伝送特性は信号経路設計によって最適化されており、360 度のシールドは次世代の CAT6A 性能をもたらします。
- 基板コネクタの高い保持力とコンパクトな金属ラッチ機構により、不慮の抜去や嵌合外れが防止され、システムのダウンタイムが生じる可能性が低減します。
- 高密度用途でラッチを作動させることができます。

TE の製品について
産業機器には、産業グレードのミニ I/O ソリューションが必要です。したがって、当社のソリューションは堅固な設計で、高温 (最高 85°C) に対応し、取り扱い、衝撃、振動に耐えるように設計されています。設置の速度および容易さは、制御環境 (ハーネス製造)、または現場の両方でお客様にとって重要な特長です。私たちはそのニーズに対応する製品をお届けします。単一の製品だけでさまざまなケーブル タイプを扱うことができるよう、複数のワイヤ サイズがサポートされます。現場での取り付け時に接続が不適切だった場合にも、3 回まで再使用可能なフィールド インストラブル バージョンを設計しました。
用途
- 産業用通信
- モーションおよびドライブ
- PLC
- ロボット
よくある質問 (FAQ)
なぜ RJ45 の代わりにミニ I/O コネクタを使用すべきなのですか?
RJ45 は元々オフィス用のコネクタとして設計されたもので、それが産業用途に転用されました。ミニ I/O は産業用コネクタ システムです。つまり、産業用温度範囲に対応し、衝撃と振動に耐えるように設計されています。さらに、当社のミニ I/O コネクタは、RJ45 のサイズの 25% であり、産業用途の Ethernet 接続によりよく適合します。
ミニ I/O コネクタの設計に使用できる製品にはどのようなものがありますか?
R/A およびストレート ボード コネクタに加えて、このケーブル コネクタ製品群には、はんだ、ピアシング、フィールド インストラブル (IDC 端子) のバリエーションがあります。幅広い接続オプションによってほぼすべての産業用途に対応できます。