![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pcie-gen4-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
次世代型 CPU のための PCI Express コネクタ
次世代型 CPU に特化した設計により、システム アプリケーションのスケーリング性を向上させ、サーバ/ストレージ/ワークステーション/デスクトップ パソコンでさらなる広帯域幅への適応を実現させるため、TE Connectivity (TE) はこれまでに第 1 世代から PCI-SIG PCIe CEM 仕様にも対応する現在の第 5 世代にわたって、PCIe Card Electromechanical (CEM) コネクタを提供してきました。
新製品
PCIe Gen 5 CEM コネクタ
PCI-SIG PCIe 5.0 CEM コネクタの仕様を決定するにあたって、TE では PCIe Gen 5 CEM コネクタのデータ伝送速度を、信号ペアあたり最大 32 ギガトランスファー/秒 (GT/s) まで実現可能にするよう設定しました。1.00 mm ピッチを採用したこれら新製品は、あらゆる世代の PCI Express 信号との互換性を備え、さらなる高速性能を求める声に応えます。グローバルなエンジニアリング・製造能力を擁する TE は、「ワンストップ ショップ」サプライヤーとして、初期段階からのサンプル支援や、競争力に優れた価格設定での迅速な大量生産を実現します。
製品の特長
- ピッチ: 1.00 mm
- データ速度: 最大 32 GT/s
- インピーダンス: 85 Ω
- テール構成: 垂直 SMT
- ピン: ×16 (164P)、×8 (98P)、×4 (64P)、×1 (36P)
- ハウジング: 低ハロゲン、ROHS 規制準拠の高耐熱性サーマル プラスチックを使用
製品の利点
- 帯域幅を 2 倍にすることで、PCIe Gen 4 コネクタより高速でのデータ伝送を実現
- インタフェースおよびフットプリントは、PCIe Gen 4/3/2/1 製品との下位互換に対応
- 膨大な帯域幅を求められる用途にも対応できるよう複数の構成を用意して、よりユーザー フレンドリーな設計に
- 環境に優しい低ハロゲン ハウジングを採用
- 「ワンストップ ショップ」ソリューションを提供
- 早期のサンプル提供、競争力に優れた価格設定
PCIe Gen 4 CEM コネクタ
最高 16 GT/s の速度をサポート
次世代型 CPU に対応するよう設計され、システム アプリケーションのスケーリング性を向上させるほか、サーバ、ストレージ、ワークステーション、デスクトップ PC のさらなる広帯域幅にも対応します。これらカード エッジ コネクタは 1.00 mm ピッチを採用することにより、あらゆる世代の PCI Express 信号処理設計との互換性を実現します。
TE が提供する PCIe 第 4 世代 CEM コネクタは、広帯域の次世代型プラットフォームに対応しています。主な特長と利点について、詳しくご紹介します。
製品の特長
- 次世代型プロセッサに対応。システム アプリケーションのスケーリング性向上、さらなる広帯域幅に適応
- PCI-SIG CEM 仕様に準拠した ×1/×4/×8/×16 (36/64/98/164 極) の標準リンクなど、多彩な構成をご用意
- 1.00 mm ピッチの採用により、あらゆる世代の PCI Express 信号処理設計に対応可能で、16 GT/s (第 4 世代)、8.0 GT/s (第 3 世代)、5.0 GT/s (第 2 世代)、2.5 GT/s (第 1 世代) をサポート
- フットプリントおよび嵌合インタフェースは、各世代との下位互換に対応