半嵌合と半挿入からの保護
GRACE INERTIA 2.5 mm ピッチ コネクタは、安定性と耐久性が高くアセンブリが容易な接続を実現するように設計されています。慣性ロック機構により、半嵌合による不具合が防止されます。オプションの端子位置保証 (TPA) リテーナーにより、端子をハウジング内に固定して端子の半挿入を防止します。ランスレス設計の低挿入力 (LIF) 端子によって人間工学に基づくアセンブリが可能になるとともに配線の絡みが防止され、動作中の安全性および効率性が改善します。大容量 PCB (プリント基板) メーカー向けに、GRACE INERTIA 2.5 mm ヘッダをアモ ボックス (ラジアル) パッケージのテープでご用意しています。これらのコネクタは、データおよびネットワーク機器・空調装置・家庭用アプライアンスなどのシグナル回路用途でご利用いただけます。

利点
極間 (mm) | 2.5 | 使用温度 (°C) | -30 ~ +105 |
最大定格電流 (A) | 3 | 電線サイズ (AWG) | 28-22 |
定格電圧 | AC 50 V | 極数 | 2-12 |
IEC 60335-1 グロー ワイヤ対応 | あり | 防水仕様対応 | なし |
UL94 定格対応 | V-0 | カラー/キーイング | あり |
認証機関による認可 | UL | 対応する構成 | 電線対電線、電線対基板 |
注目の製品
アモ ボックス (ラジアル) のテープの GRACE INERTIA 2.5 ヘッダ
大容量基板製造プロセスの要件に対応するため、TE は GRACE INERTIA 2.5 mm ヘッダをアモ ボックス (ラジアル) パッケージのテープでご用意します。1 列の垂直ヘッダには、2 ~ 6 極で多彩な色が用意されています。