PCB システムのシンプルで安全なアセンブリ
GRACE INERTIA 6 mm ピッチ コネクタは、パワー回路用途で嵌合ミスの起こりにくい安全な製品を実現します。GRACE INERTIA コネクタの大きな特徴は、コネクタ ハウジングの慣性ロック機構にあります。これによって半嵌合を防止できます。このロック動作は、回路の接続時に聞こえるクリック音で確認できます。この製品は適切にロックされるまでリセプタクル端子と相手側端子は接続されません。これらの 10A コネクタは色分けされていてキー付きであり、誤嵌合を防止するとともにブラインドメイトをサポートしています。GRACE INERTIA 6.0 mm のコネクタの用途には、冷凍庫、通信システム、電源機器があります。

利点
極間 (mm) | 6 | 使用温度 (°C) | -40 ~ +105 |
最大定格電流 (A) | 10 | 電線サイズ (AWG) | 24-16 |
定格電圧 | AC または DC 300 V | 極数 | 2-3 |
IEC 60335-1 グロー ワイヤ対応 | なし | 防水仕様対応 | なし |
UL94 定格対応 | V-0 | カラー/キーイング | あり |
認証機関による認可 | UL | 対応する構成 | 電線対基板 |