RAST 規格に適合する PCB ヘッダ
TE Connectivity のプリント基板 (PCB) ヘッダは、RAST 2.5 および RAST 5 規格に適合し、産業安全規格およびアプライアンスの安全規格に準拠しながら製造コストの削減にも効果を発揮する、電線対基板ソリューションです。ラインナップには、UL 94 V-0 燃焼性規格と IEC 60335-1 グロー ワイヤ規格に準拠する製品や、UL、VDE、CQC 適合証明書が発行された製品があります。これらのヘッダは錫または銀のコンタクトめっきを選択でき、多彩な色のオプションやカスタマイズ可能なキーイングも用意されているため、設計の柔軟性を実現します。2.5 mm ピッチ RAST 2.5 ヘッダは最大 6 A の定格電流で利用でき、5 mm RAST 5 ヘッダに銀めっき端子を使用すると最大 20 A に対応します。これらの基板取り付けヘッダは、大型アプライアンス用途や産業用途に最適です。

利点
RAST 2.5 ヘッダ / RAST 5 ヘッダ
極間 (mm) |
2.5 / 5.0 | 使用温度 (°C) | -40 ~ +120 |
最大定格電流 (A) | 6 / 20 | 絶縁耐力 (V) | 1500 / 3000 |
定格電圧 (VAC) | 250 / 600 | 極数 | 3-15 / 2-8 |
IEC 60335-1 グロー ワイヤ対応 | あり | 防水仕様対応 | なし |
UL94 定格対応 | V-0 | カラー/キーイング | あり |
認証機関による認可 | UL、VDE、CQC | 対応する構成 | 電線対基板 |
注目の製品
垂直スルー ホール テクノロジを搭載し、錫めっきまたは銀めっき、外部ロックまたは内部ロックのオプションがある RAST 2.5 規格適合の PCB コネクタ。
RAST 5 規格に適合する 5 mm ピッチ PCB コネクタには、2 ~ 8 極および 3 種類の設置レイアウトがあります。この製品ラインは、カスタマイズ可能な嵌合キーとラッチ機能の豊富な構成を特徴としています。