![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/bus-bar-connectors.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
高い信頼性に特化した設計
TE のバス バー コネクタは、システム内における配電手段を提供します。当社の幅広い製品ラインナップにでは、優れた空間効率、設置が簡単なホット プラグ機能、さまざまな用途に対応できる広範囲な電流定格を提供する、小型ソケットも取り揃えています。
新しい 125A Dual CROWN CLIP Junior コネクタ
TE が提供する幅広い定格電流コネクタのラインナップに 5 mm バスバー用の 125A Dual CROWN CLIP Junior パワー コネクタが新しく加わりました。このパワー コネクタはシステム内に電力を供給するための手段となります。このソリューションはサーバの複雑さを抑えるように設計されており、組み立て・検査・トラブルシューティングを容易にする分離接続を実現します。
注目製品
バス バー パワー シリーズ
- AMP パワー タップ コネクタ
- AMPOWER Wave クリンプ システム
- CROWN CLIP コネクタ
- CROWN EDGE コネクタ
- CROWN LINE パワー コネクタ
- FLATPAQ コネクタ
- ICCON 単極コネクタ
- プラガブル バスバー コネクタ
- RAPID LOCK クイック着脱コネクタ
AMPOWER Wave クリンプシステム
相互接続製品ファミリ
AMPOWER Wave クリンプシステムは、配電に特化した独自の銅製フラット ケーブル端末を特徴とする、相互接続ファミリに含まれます。TE が提供する、フラット ケーブル向け AMPOWER インタフェースの豊富なラインナップにより、配電用途に適した、汎用性が高く革新的でかつコスト効率の良いソリューションとなっています。AMPOWER フラット ケーブル アセンブリは、今日の高速・高密度システムにおいて電源から負荷までの配電を実現するための、独自の効果的な手段を提供します。
![AMPOWER Wave クリンプ コネクタ](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/datacomm-ampower-wavecrimp.jpg)
製品の特長:
AMPOWER Wave クリンプシステム
- 分離可能なインタフェースに、ポジティブ ロック・分極・端子シュラウドを装備
- ピッチ幅 2.54 mm [0.100 インチ] でライトアングル ヘッダおよび垂直ヘッダを備え、標準の 1.02 mm [0.040 インチ] PCB 穴径に対応
- 4 本ケーブルの自己位置合わせコネクタは、共通軸からの 2.03 mm [0.080 インチ] の位置ずれを検知。用途によってはケーブルあたり 80 A を記録 (30ºC の温度上昇時)
- 独特なタップにより、トランク ラインを分岐して複数の分配点に配電可能
- アセンブリ製品は、取り付けインタフェースに応じて 70 A ~ 110 A (30ºC の温度上昇時) で測定
- アメリカ保険業者安全試験所のファイル番号 E28476・E13288・E53799 のコンポーネント プログラムで承認済み
- カナダ規格協会認証済み (ファイル番号 LR7189A-149)
- 一次トランク ライン・サイド タッピング・ディスクリート ワイヤ タッピングからの分岐を初めて可能にした、フラット ケーブル タップ
- シーケンシャル嵌合と信号端子を採用した、ブラインド メイト ドロワ コネクタ
CROWN CLIP Jr. コネクタ
制御力と信頼性
CROWN CLIP JUNIOR コネクタは、はんだ/ねじによる取り付け構成を採用したスペース効率の良いコネクタで、電源/配電用途に最適です。ホット プラグに対応しており、高電力を制御された信頼性の高い方法で分離できます。3.0 mm 厚のめっきバスバーとコネクタを嵌合させる方法を採用して、組み立て・検査・トラブルシューティングが容易なセパレート型インタフェースを提供します。
![CROWN CLIP Jr. コネクタ](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/datacomm-crown-clip-jr.jpg)
製品の特長:
CROWN CLIP Jr. コネクタ
- 電流: 150 A
- 嵌合力: 最大 40 N
- 嵌合バスバー厚さ: 3.0 ±0.1 mm
- バスバー不整列公差: 最大 ±0.75 mm
- 活線挿抜: 可能
- 接触抵抗: 最大 0.2 mΩ
RAPID LOCK コネクタ
クイックコネクト/ディスコネクト
-
RAPID LOCK コネクタの詳細
RAPID LOCK コネクタは、ラグ接続に代わる単極のクイック着脱コネクタで、バスバーやバックプレーン配電用途に利用されています。RAPID LOCK コネクタは、信頼性の高い安全な接続を実現し、ボルト装着ラグよりも保守性に優れています。
![RAPID LOCK コネクタ](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/datacomm-rapid-lock.jpg)