当社の EMI シールド ソリューションは、ガルバニック適合性を確保しながら嵌合表面間の接触抵抗を低く抑えるように設計された、さまざまな導電性充填剤を提供しています。 当社の導電性エラストマは、さまざまな高導電性粒子が充填された完全硬化シリコンまたはフルオロシリコンで、高い EMI/RFI シールド性能と優れた環境シーリング性を兼ね備えています。
EMI シールドの種類

導電性エラストマ
導電性エラストマは、非常に伝導性の高い粒子 (銀めっきされたアルミニウム、銀めっきされた銅、ニッケルめっきされたグラファイト、純ニッケル) を含むシリコンまたはフルオロシリコンで作られています。

ニット ワイヤ メッシュ
ニット ワイヤ メッシュ ガスケットは極めてコスト効率の高い EMI ガスケットを提供し、磁場・電場の高いシールド性能を実現します。

シリコン中の配向ワイヤ
最大 140 平方センチの垂直に配向されたモネルまたはアルミニウム電線が実装されたソリッドおよびスポンジ シリコン。優れたシールド性能と対電磁気保護 (EMP) 生存性を備えており、環境的密閉も実現します。

EMI シールド換気パネル
EMI シールド ベント パネル (attenuvent) は、アルミニウム製または鋼製のハニカムがフレームに取り付けられたものです。さまざまなシールド要件に対応するためのさまざまなハニカムの厚さや形状のアルミニウム フレーム スタイルが多数用意されています。

コネクタ ガスケット
標準軍用規格コネクタ ガスケットに対応する設計。EMI シールド、環境シーリング、ガルバニック適合性、耐燃料性/耐油性のご要望に応えるさまざまな材料の製品をご用意しています。

ジャム ナット シール
寸法に合わせて切り取られて両端が加硫接着された押出セクションから作られており、結合の耐久性を確保してシールの完全性を維持します。