導電性ファブリック オーバー フォーム ガスケット

オープン セルのウレタン芯線を覆う極めて伝導性の高いニッケル/銅または銀めっきのポリエステルまたはナイロン繊維。角形、D 形状および低圧縮/偏向 C 形状シール、ハーフ ラップおよび加工済みガスケットなど、多くのラインナップが用意されています。

概要

この製品は合成ポリエステルまたはナイロン糸から製造されます。繊維表面のめっきによって導電性が発現し、伝統的な方法で織られて導電性のあるクロスになります。そして、切り込みを入れてさまざまなプロファイルの柔らかいポリエーテル ポリウレタンフォーム芯線に巻き付けることで、多くの用途に適した経済的でなじみやすい導電性ガスケット ストリップになります。これらは、高サイクルおよびワイピング用途に低圧縮永久歪みと高耐摩耗性の優れた EMI ガスケットを提供します。ほとんどは UL94V-0 に適合し、ストリップ、カット サイズ、ダイ カットで利用できます。カスタム設計のハーフ ラップおよび加工済みガスケットは、ネオプレンおよび EPDM ゴム キャリアに利用できます。

有用性

プロファイルは最大 2100 mm 長であり、一部は連続した長さで入手可能です。プロファイルに応じて、以下の形態が可能です。

  • 適切な長さに切断。
  • ダイ カットによる加工済みガスケット。
  • 90 度加工用に刻み目付き。
  • ミトラ加工。
  • クリップ式およびエッジ マウント、または背面自己接着式での供給。
  • UL94VO の耐火性特性。
  • 10% ~ 70% の圧縮。

用途

導電性ファブリック オーバー フォームの汎用性と利用可能なラインナップの豊富さによって、さまざまな用途に適した製品になっています。たとえば、コンポーネント部品の間で完全な EMC 遮蔽が必要な、特に高サイクルやワイピングの用途や、低圧縮で優れた耐摩耗性が重要な用途です。代表的な用途には以下が挙げられます。

  • キャビネットのドア。
  • パネル ガスケット。
  • アース接点。
  • カード ケージ ガスケット。
  • コネクタおよび IO ガスケット

Kemtron Ltd. (TE Connectivity の広範な製品ラインナップに加わりました)

連絡先情報

英国

電話: +44 (0) 1376 348115

Eメール:  info.braintree@te.com

 

フランス

電話: + 33 (0) 160778316

Eメール:  info.braintree@te.com

 

ドイツ

電話: +44 (0) 1376348115

Eメール:  info.braintree@te.com

 

その他のヨーロッパ

電話: +44 (0) 1376348115 

Eメール:  info.braintree@te.com

 

アジア

電話: +44 (0) 1376348115

Eメール:  info.braintree@te.com