![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/Force-Elements_470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
荷重の高精度測定を可能にする、MEMS センサ素子
TE Connectivity (TE) では、MEMSベース技術の使用による力の測定を可能にしました。圧力測定に用いられているものと同じ、独自のピエゾ抵抗シリコンひずみゲージ技術で、荷重測定用の信頼性の高い低コスト パッケージを実現しています。
製品の特長:
TE による小型荷重センサ ラインナップの主な機能
- コスト効率の良い、カスタマイズ可能なロード セル設計
- 低コスト・小型サイズ・低ノイズ・堅牢設計・高信頼性・高速応答時間といった特長を備えたセンサ技術です。
- 医療用のポンプやモニタ、ロボット・圧縮検知・可変張力制御・座席占有状況検知および生活家電などの、一般消費者向け用途や、医療・産業用途に利用されています。
- ミリボルトから増幅電圧までのアナログ信号に対応
-40°C
標準的な最低使用温度
+85°C
標準的な最大動作温度