![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/Humidity-Assemblies_470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
湿度トランスデューサおよびトランスミッタ
TE Connectivity (TE) は、電圧 (アナログ) 出力信号のパッケージされた湿度および温度センサを提供しています。10% ~ 95% の相対湿度 (RH) において 2% の精度で設計されたこれらのセンサは、湿度に対する補正が必要な HVAC 用途および大気質用途に使用できます。低 RH 設定用に特化したバージョンも用意されています。
製品の特長
TE の湿度トランスデューサ ラインナップが提供する各種機能
- 暖房・換気・空調システム、インテリジェント ビルディング、自動車・オフロード車用途をはじめとする、相対湿度測定用途向け各種標準構成およびカスタム構成
- 温度測定、圧力測定など、追加の測定機能を備えた特定のパッケージをご用意
- シンプルな統合を実現するプラグ アンド プレイ構成
- アナログおよびデジタルの出力信号をご用意
100%
利用可能な最大動作相対湿度
+110°C
製品カテゴリ内で利用可能な最大動作温度
![オレンジ色罫線](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
湿度センサ アセンブリのタイプ
![orange bar](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)