液面レベル スイッチ

TE Connectivity (TE) は、豊富な標準およびカスタム構成でリード スイッチの信頼性を備えた液面レベル センサを提供しています。当社のシングル ポイント液面レベル スイッチは、液面レベルが下がったときにスイッチング素子が「閉状態」または「開状態」になるよう調整できます。設置構成に応じて、スイッチの方向を水平および垂直 (トップ エントリ/ボトム エントリ) からお選びいただけます。ハウジングはすべて IP-65 以上の筐体等級に準拠しており、外部および内部のどちらでも液面レベル スイッチを取り付けできます。

製品特長

  • UL および WRAS 認証取得のさまざまな液面レベル スイッチを多彩なフィッティングとオプションで利用可能
  • サイド エントリ スイッチは、プッシュ フィット式/ねじ山付き、ケーブル コネクタ/一体型コネクタを採用した構成や、サイド マウント構成の垂直フロート検知から選択可能
  • 材料オプションが豊富で、内部にも外部にも取り付け可能な、垂直取り付け型をご用意
  • 沸騰水や燃料用途に適した、多彩なプラスチック製スイッチもご用意
  • スイッチは最大 3 つのフロートおよび最長 1 メートルまで設置可能
  • アナログ出力バージョンも提供

材料

液面レベル センサには、次のような材料が使用されています。

  • PPS などのガラス繊維入りポリマー
  • ポリプロピレン
  • ナイロン
  • ステンレス鋼
  • アルミニウム

ニトリルおよび EPDM と並んで、シリコン シーリング材が標準的です (フッ素ゴムもご用意しています)

グレーのバー

「リード スイッチ/磁気フロート」ベースのレベル センサを使用する理由

リード スイッチ/磁気フロート レベル センサを使用する主な利点は次のとおりです。

  • 磁気リード スイッチは、液面センサのニーズに応える低コストのアプローチです。
  • スイッチング動作は電源を必要とせず、リード スイッチのある可動部 (フロート) の永久磁石の相互作用によってのみ誘発されます。
  • リード スイッチは高い断熱値を備えているため、「スイッチオフ」時の電流引き込みは、固体電子デバイスで達成できるものより低くなります。これは、バッテリーで駆動する用途などで特に役立ちます。
  • フロートを検知媒体として使用すると、絶縁耐力、粘度、液体濃度などの液体特性の変化がセンサの動作に与える影響を最小限に抑えられます。
  • 動的用途では、リード スイッチの自然なヒステリシスにより、液体乱流の影響を最小限に抑えられます。
  • リード スイッチの潜在的な使用温度が高いため、固体電子用のものよりもはるかに優れた温度機能を備えたカスタム レベル センサを製造できます。
  • リード スイッチは受動デバイスであるため、EMC 試験は必要ありません。これは、製品開発のリード タイムやコストの削減に役立ちます。
液面レベル スイッチ (仕組み)

TE Connectivity の液面レベル スイッチは、産業用液体の液面レベル モニタリング向けに提供される堅牢で信頼性の高いソリューションです。その構成は幅広く、垂直取り付け型、最大 90° の角度で取り付け可能な側部マウント型などが用意されています。

液面レベル スイッチ (仕組み)

TE Connectivity の液面レベル スイッチは、産業用液体の液面レベル モニタリング向けに提供される堅牢で信頼性の高いソリューションです。その構成は幅広く、垂直取り付け型、最大 90° の角度で取り付け可能な側部マウント型などが用意されています。

液面レベル スイッチ製品の概要

TE Connectivity の液面レベル スイッチはリードスイッチ技術を使用しており、1,000 万サイクル以上の製品寿命の長さ、高電気的負荷容量、低接触抵抗、UL 承認を実現します。当社の液面レベル スイッチは、さまざまな標準およびカスタムのオプションで提供されます。

液面レベル スイッチ製品の概要

TE Connectivity の液面レベル スイッチはリードスイッチ技術を使用しており、1,000 万サイクル以上の製品寿命の長さ、高電気的負荷容量、低接触抵抗、UL 承認を実現します。当社の液面レベル スイッチは、さまざまな標準およびカスタムのオプションで提供されます。

注目の用途

液面レベル スイッチ

用途 特長 利点
農業用水/薬品タンク レベル
さまざまな出力を利用可能。システムの他の入力または出力を制御するために使用​
シンプルなオン/オフ制御により、追加のエレクトロニクスやハードウェアを最小限に抑えられる​
燃料レベル 標準ネジ サイズのシンプルな取り付け金具による簡単な施工
センサを素早く確実に取り付け可能
ハウジング材料はポリプロピレン、ナイロン、PPS をご用意 ​ 水、燃料油、高温および腐食性の高い用途に対応​
自動洗車システム 高レベル/低レベルの検知 中央制御システムの作業負荷を最小化
センサの取り付け方法を制御する内部または外部フィッティング
さまざまなタンクやシステムに適応する柔軟な取り付け構成を提供
冷却システム リード スイッチは磁石の位置を感知し、それに基づいて切り替わる
長年にわたる使用実績のあるスイッチ技術
センサはシステム内に密閉
信頼性の高いシールを提供し、漏れの可能性を最小化
フォーム システム -30°C ~ +105°C の広い使用温度範囲
屋外などの過酷な環境でも動作可能
システムに取り付けるためのねじ切りと長さはメートル法と英国式の両方のサイズをご用意
世界中のさまざまな液体システムに対応​
カーペット掃除機/床面清掃機 衝撃や高振動が発生する可能性のある過酷な環境での使用に対応 機器の耐用期間にわたって信頼性の高いセンサ機能を実現
標準のライン電圧で動作可能
機能するために変圧器やその他の電子機器は不要

Q: どのような取り付け構成を利用できますか?

A: 構成としては、上部および下部の取り付けのほか、水平または側面の取り付けもご利用いただけます。内部および外部にも取り付けできます。

 

Q: 通常の使用温度範囲はどの程度ですか?

A: 通常の使用温度範囲は -30°C ~ +130°C ですが、製品のタイプと材料によって異なります。

 

Q: どのような出力オプションを利用できますか?

A: 出力タイプの範囲は、単極単投 (SPST) と単極双投 (SPDT) の両方のバリエーションで、「ノーマル オープン」または「ノーマル クローズ」です。

 

Q: これらのスイッチはどのような液体に対応していますか?

A: このスイッチは、飲用水、廃水、冷却水、燃料タンク、尿素タンク、油圧システムなどのさまざまな液体に使用できます。

 

Q: 許容可能な最大スイッチング電圧はどのくらいですか?

A: 通常、このスイッチは AC 250V または DC 200V に対応しますが、モデル番号によって異なります。

 

Q: これらのスイッチではどのようなスイッチング技術が使用されていますか?

A: TE の液面レベル スイッチでは、印加された磁場によって動作する電気スイッチであるリード スイッチ技術を使用しています。 リード スイッチ技術は、長年にわたって信頼性が実証されている技術です。