![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/ntc-probes-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
NTC サーミスタ プローブ
TE Connectivity (TE) は、さまざまな用途や業界向けの NTC (負の温度係数) サーミスタ プローブを製造しています。当社の NTC プローブは、表面温度、空気ガス、HVACR、液面、患者監視の各用途に対応しており、標準およびカスタム設計のさまざまなハウジングとスタイルで構成されています。
製品の特長
- さまざまな用途に適した製品スタイル
- ISO 13485 医療用プローブおよびアセンブリ
- AS9100 航空宇宙用途向けアセンブリ
- ATEX 防爆アセンブリ
- HVAC/R 用途向けの UL 定格アセンブリ
- 標準の管状、リング ラグ、クリップ式の設計
- カスタムおよび標準の加工金属 (真鍮、ステンレス鋼、アルミニウム、特殊合金) 製ハウジング
- プラスチック オーバーモールド オプション
- -80ºC ~ +300ºC の温度範囲で使用可能
- カスタム設計ソリューションに対応するグローバルなエンジニアリング サポート
![オレンジのバー](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
注目の製品 | プラグイン NTC 温度プローブ
迅速で正確な温度監視用に設計された 当社の NTC プローブは、最大 4,000 VAC の高電圧絶縁と、電気自動車システム、発電機、高電圧モータなどの用途に最適な絶縁抵抗を提供します。この NTC プローブは、高温保管や温度サイクル試験の信頼性要件に適合します。
![プラグイン NTC 温度プローブのインフォグラフィック](/content/dam/te-com/images/sensors/global/infographics/plug-in-ntc-temperature-probe-infographic-en.jpg)
![ページ セクション バー](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)
![オレンジのバー](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
よくある質問 (FAQ)
Q: NTC の応答時間はどの程度ですか?
A: 応答時間は、サーミスタの温度が初期の温度差の 62% 変化するまでの時間として定義され、熱時定数で表されます。センサの体積が小さくなるほど、応答速度が速くなります。ディスクリート型センサの応答時間は、金属ハウジングの中に実装された同一のセンサより高速です。シリーズ I NTC サーミスタ センサの通常の応答時間は 15 秒未満です。
Q: 小型の NTC はありますか?
A: エポキシ被膜されたディスクリート型の通常のサイズは、最大外径が 0.95 インチです。小型のガラス センサの場合、最大外径は 0.15 インチです。
Q: NTC センサの安定性はどの程度ですか?
A: センサの安定性定格は、センサ製品群によって異なります。エポキシ被膜の NTC は、密閉シール済みガラス NTC センサに比べて安定性が劣ります。
詳しくは、NTC サーミスタ温度センサに関するよくある質問 (FAQ) をご覧ください。