無限スイッチ リセプタクル用絶縁体
TE には、抵抗ヒータ素子で一般に使用される M スタイルおよび K スタイル無限スイッチ用ものリセプタクル ハウジングのラインナップがあります。M スタイルおよび K スタイル ハウジングのいずれもポジティブ ロック Mark II リセプタクル用に設計されており、低挿入力と強い保持力によって人間工学に基づいたエラーのないアセンブリを実現します。M スタイル ハウジングは FASTON リセプタクルにも対応します。多極無限スイッチ ハウジングは同時に 4 つもの接続が可能であり、シングル クリンプとダブル クリンプの両方に対応します。アセンブリ時間を短縮して不要な接続端子をなくすことによって適用コストを削減できます。無限スイッチ ハウジングの一般的な用途には、電気ストーブ、室内暖房器具、ホット プレートなどがあります。

製品特徴
タブ幅 (インチ) | .187, .250 | 向き | ストレート |
タブ厚 (インチ) | .032 | 圧着のタイプ | F クリンプ |
ワイヤ サイズ (AWG) | 22-10 | 材料 / めっき | ベース: ブラス、鋼 めっき: スズ、予備スズ、ニッケル |
最大連続電流 (A) | 24 | 事前絶縁 | なし |
最大使用温度 (°C) | 130 | 認証機関による認可 | UL、CSA |
リセプタクル対タブの挿入力 (N) | ≤34 | 絶縁体の難燃性 | UL 94 V-0 および V-2 |