電力、データ、信号を 同一ケーブルで送信します。 当社では、特別な製品ニーズに応えるべく、毎年数千もの高性能多芯/多導体ケーブルを独自に設計および製造しています。広範な高性能ケーブル コンポーネントとジャケットを組み合わせて、電気的性能および機械的性能の改善を実現し、サイズと重量も低減するソリューションを提供します。
コンピュータによる最適化により、従来の編組の性能を大幅に改善することができます。この詳細に制御されたプロセスにより、最小重量ペナルティーを使用して基本的な編組シールドのシールド性能に時間を与えることや、光ケーブル範囲を拡大することができます。スーパーシールド ケーブルは、特に低周波数での性能をさらに向上させるため、ミュー メタル ラップと最適化された編組を組み合わせています。
40%
同等製品と比較して最大 40% の小型化
6
6 つのシールド タイプ
AFR
耐摩耗および耐流体性ジャケット素材
多芯シールドのタイプ
ケーブルの最適化
ケーブル シールドのタイプ | 一般的なケーブル用途 |
---|---|
アルミニウム蒸着ポリエステル | 静電シールド |
単層編組 | 低レベル EMI/低感度 |
シングル最適化編組 | 感度ライン/高 EMI |
ダブル最適化編組 | 高感度ライン/厳しい EMI |
スーパーシールド | EMP/テンペスト |
ダブル スーパーシールド | 最高レベルのシールド |
規格および認可
堅牢な高性能設計
- MIL-DTL-24640
- MIL-DTL-24643
- ZEROHAL - LFH (火災の危険が少ない)
- ISO 9000
- QS9000

多芯ケーブル シールド効率性
幅広い周波数スペクトルに対して効率的なシールドを提供するケーブルの設計は複雑で、特定の電磁環境に合わせてケーブルを調整する必要があります。
- 多芯ケーブル,
- 製品カタログ
関連する銅線ケーブル
TE 製品カタログ
-
フック アップ ワイヤ
TE では、複雑回路の航空宇宙および防衛用途の使用に適した、高性能ワイヤおよびケーブル製品を幅広く取り揃えています。
-
Raychem 高速銅線ケーブル
当社では、商用/ミリタリ航空宇宙、さらには地上システムや海洋の各用途に対応した多数の Raychem 高速銅線ケーブルを提供しており、その製品シリーズは拡大を続けています。
-
ツイストペア ケーブル
当社では、カテゴリ 5、カテゴリ 5e、およびカテゴリ 6 性能のツイストペア ケーブル アセンブリ、さらには Madison Cable ブランド InfiniTwist 高速ツイストペア ケーブルを提供しています。
-
電源ケーブル
TE の多彩なフレキシブル電源ケーブルは、極めて高密度な箇所での曲げやルーティングでも絶縁にしわやクラックが発生しないように設計されており、厳しい用途の要件に効果的に対応できます。
-
同軸ケーブル
当社の Cheminax 制御電気ケーブルは、ミサイル、アビオニクス、セキュリティ、通信、マイクロ波システムなどの航空機および航空宇宙用途においてサイズと重量を大幅に軽減します。



よくある質問 (FAQ)
Q: EPD ケーブルとは何ですか。
A: EPD は TE の Raychem コンポーネントおよび材料を使用して、顧客、プロジェクト、または用途向けに特別に設計された製品です。
Q: EPD ケーブルはどういった用途に適していますか?
A: 民間航空宇宙、ミリタリ陸上、ミリタリ航空宇宙、ミリタリ艦船、ミサイル、宇宙空間、トランスポーテーション - 鉄道/自動車、インダストリアル、沖合/海底
利点: 多芯ケーブル
小型で柔軟な設計
- 同等製品と比較して最大 40% の小型化
- 電気的、機械的、熱的な性能の改善
- 耐薬品性および耐流体性の強化
- ウルトラフレキシブル ケーブルおよびコンポーネントを使用可能
- データ、信号、電力を 1 本のケーブルで送信可能
特徴: 多芯ケーブル
カスタム設計
- 手作りのポイント間ハーネスよりも低コスト
- 少量でも注文可能
- リクエストに応じて特殊な試験を実施可能
- ケーブル設計サービスは無料で提供
用途: 多芯ケーブル
ミリタリ陸上、海洋、および航空宇宙
- 回転タレット
- エンジン ベイの配線
- 信号および電力のバルク配線
- バックアップ カメラ
- 兵器システムおよびレーダー
- デッキ下のハロゲンフリー配線
- 発射および制御システム
- ミサイル内部配線
- 機体通信システム