試験サービス

コミッショニングおよび現場試験サービス ソリューション

詳細については、当社までお問い合わせください。
必須項目

ケーブルの検査を受けて信頼性の高い電力接続を担保する

ケーブルの適切な施工を確認することで、将来の障害を防止することができます。

停電を避けることは、業績を握る鍵です。当社の技術者は、故障製品の交換、施工完了後の製品の再試験、施工者の監督、詳細な試験報告書の提出によってお客様を支援できます。これらはすべて、製品、トレーニング、コミッショニング試験サービス、延長保証とともにパッケージ契約に含まれています。

当社の提供する試験サービス:

• 部分放電 (PD)
• AC 耐電圧による VLF
• タン デルタ
• 電圧レベル:

 

1.MV トレーラーで 5/8 kV ~ 42 kV。試験に必要な試験用リード線とソケットはすべて提供されます。必要に応じて、現場での緊急復旧サービスも提供します。当社の MV 試験サービス トレーラーは、TE の IEEE および IEC 中電圧ケーブル付属品製品を備えています。

 

2.46 kV ~ 230 kV。高電圧ケーブル付属品製品について、現場でのコミッショニング試験サービスを行います。

当社の MV 試験サービス トレーラーは、次の品目を備えています。

• RSTI – 試験用 IEC エルボ ジャンパ (予約注文時)
• RPIT – プラグイン端末処理材試験用絶縁ソケット (予約注文時)
• RPIT – プラグイン結線用試験ソケット (ブランドと関係なくすべての製品が対象)
• 熱収縮および常温収縮接続端子および端末処理材オプション (修理用、製品試験失敗時)

利点

• 常に電力を供給する信頼性の高いケーブル システムを実現し、施工ミスに起因する障害の発生を最小限に抑えます。
• 便利な現場でのケーブル試験、信頼できる結果、ケーブルの修復、延長保証を利用できます。
• 新しい電線や電線の修理を依頼する前に当社の試験サービスを試みることができます。

用途に合わせた施工トレーニング

電気的試験サービス