目指すべきことは、電力網の信頼性を向上させ、コストを抑えることです。製品を適切に施工することは、信頼性を実現する上での鍵となります。是非当社をお役立て下さい。当社では、製品の施工を最初から、そしていつでも適切に行えるようにサポート致します。
$150k
中電圧の単芯ケーブル付属品の取替費用総額
50%+
中電圧帯のケーブル付属品の事故のうち、施工ミスに起因する事故の割合
製品の性能と電力網の信頼性を長期的に得ることが望まれています。当社では、製品の施工トレーニング、AMPACT コネクタのトレーニングおよびメインテナンス、評価、指導、施工サービス、ケーブル付属品の実証試験などのサポートをご用意しています。
当社の製品を最大限に活用して下さい。当社では、Raychem 中・高電圧ケーブル付属品や、ホット スティックでのトレーニングを含む野生動物および設備保護ソリューションに加え、AMPACT 架空コネクタの施工トレーニングを実施しています。当社の「トレイナーをトレーニングするプログラム」を使用して社内トレイナーを育成し、チームを成長させましょう。
当社は現場またはリモートでメンテナンスや修理の際に、AMPACTコネクタを最高の状態に保てるよう支援します。また、ホット スティックでのトレーニングや、インライン断路器(ILD)の施工のデモ、ツールが安全に使用されていることを確認する指導も行います。
チームが高品質の施工を行えるようにすることで、施工不良によるリスクを軽減できます。当社は、ケーブル理論を提供し、ケーブル付属品の施工に必要な能力の実践的な評価を行います。
69 kV ~ 230 kV の TE Connectivity の厳選された高電圧ケーブル付属品を正しくかつ安全に施工するための技術的な知識と実用的な技術を習得しましょう。施工者の認定は、コースの選択に応じて 2 年間有効です。
5/8 kV ~ 42 kV の TE Connectivity (TE) Raychem 中電圧ケーブル付属品 (MVCA) を適切に施工するために必要な技術的な知識と実用的な技術を習得しましょう。
施工者の認定はトレーニングと評価の組み合わせで、2 年間有効です。
非常に経験豊富な施工者でさえ、自分のスキルが及ばない製品に出くわすことがあります。当社の指導サービスがあれば、適切な施工を検証でき、費用のかかるエラーを回避できます。
当社の経験豊富な認定高電圧技術者は、必要に応じていつでもお手伝いする準備ができています。小規模なプロジェクトでも大規模なプロジェクトでも、当社の信頼できる専門家が、69 kV ~ 230 kV の高電圧製品の施工サービスを提供します。
施工不良が原因で故障した製品を見つけたいですか?古いシステムと新しいシステムを評価する必要がありますか?当社は最大 230 kV のケーブル付属品の現場試験と運開試験を提供します。
ケーブルが適切に施工されていて電力線が良好な状態であることを確認しましょう。当社は、IEEE 規格 400 (実証試験、電源ケーブル システム) に基づいて現場で試験装置を操作できる人材を認定しています。
当社の MV 試験トレーラーは、TE の IEEE および IEC 中電圧ケーブル付属品製品を備えています。
当社の専門家は、20 年以上の現場経験を持つ元架線作業者や元地中線ケーブル付属品施工者であるため、施工に関連した問題を理解し、特定し、実践的な見解を示すことができます。
用途に合わせて設計された当社の柔軟な施工トレーニングとカスタマイズされたサービスを提供します。
• 米国ノースカロライナ州フキー ヴァリナにある当社のトレーニング センター
• お客様の所在地
• 当社の代理店の所在地
15+
施工者の評価実績
20+
電気産業分野における実績
30+
ケーブル付属品のトレーニングの実績
60+
材料科学における実績
Raychem 中電圧 (MV) および高電圧 (HV) ケーブル付属品、SIMEL メカニカル コネクタ、AMPACT 架空コネクタ、野生動物および設備保護ソリューション、碍子など、当社の幅広い製品を適切に施工するための技術的な知識や実用的な技術を習得しましょう。
施工が容易なコンパクト設計の当社Raychem セパレート コネクタと、熱収縮および常温収縮端末処理材は、ほぼすべてのケーブル タイプに適合し、施工時間の短縮とコスト削減を可能にします。
TE の幅広い種類のケーブル クリートおよびメカニカルコネクタは、いずれもコンパクトで簡単に施工でき、在庫削減に貢献します。
当社の Raychem 製品ラインアップには、チューブ、テープ、シート、成形カバー、および障害物で構成されたシステムが含まれています。当社は、鳥類、小動物および天候によって引き起こされる停電に対して、費用対効果が高く施工が容易なソリューションを提供します。
当社が提供する碍子およびサージ アレスタのラインアップはポリマー製、磁器製、ハイブリッド製の碍子を幅広く取り揃えています。どれも現場の数多くの用途で、天候によって起きる停電から設備を保護している実績があります。
TE のアース棒と AMP または SIMEL コネクタ (発熱溶接、圧縮、ボルト式) は、耐腐食性を備え、接地障害の低減に貢献し、太陽光発電所の安全と運行を確保します。