5/8 kV ~ 42 kV の TE Connectivity (TE) Raychem 中電圧ケーブル付属品 (MVCA) を適切に施工するために必要な技術的な知識と実用的な技術を習得しましょう。この 2 年間有効な施工者認定は、Raychem 端末処理材、セパレート コネクタ、ポリマ ジョイント、トランジション ジョイントに関するトレーニングと評価を組み合わせたものです。
認定の内容を選択 | |
---|---|
トレーニング | |
1 ~ 3 日間のコース | • 理論クラス: 選択した製品に応じて 1 〜 4 時間 • 実技クラス: 0.5 ~ 2.5 日 (単一または複数の製品) |
評価 | |
1 ~ 2 日間の試験 | • 能力評価: 製品カテゴリごとに 0.5 日 |
言語 | • 英語 ご要望に応じてその他の言語でも実施可能 |
参加者 | • 1 コース 6 名以上
|
ニーズに合った製品カテゴリを選択 | |||
---|---|---|---|
製品アプリケーション | ケーブルのタイプ | 電圧 | テクノロジー |
直線接続材単芯または 3 芯 |
ACSR |
最大 42 kV |
熱収縮 |
• 最新の製品変更とイノベーションに関する最新情報の入手
• 施工者の能力の評価に基づく独立した認定
• 最低限の施工基準を満たした場合、認定が自動的に更新される
• MV ケーブル システム、MV ケーブルの構造とスクリーン タイプ、MV 電気システム、MVCA 製品の機能に
精通している
• 5/8 kV ~ 42 kV の MV ケーブルの前処理と接続に関して 1 年以上の経験がある
• MV 施設環境の健康と安全に関する規定を遵守する
• 常用の工具を使って施工を練習する場合は、各自の所有する工具を持参してください。持参しない場合、工具は TE から提供されます。
• カスタマイズされた工具や特定の工具を使用する場合は、それらの工具をトレーニング セッションに持参する必要があります。
• オーバーオール、安全靴または安全ブーツ、保護眼鏡など、適切な保護具を持参してください。